It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Navegación submarina

Xylem puede ofrecerle varios sistemas de navegación electrónica, como SIA, balizas de radar (RACON) y muchos otros de monitorización remota. La creciente popularidad del SIA (Sistema de Identificación Automática) se debe a que no solo proporciona un informe de posición electrónica sino que envía datos de monitorización y puede transmitir datos meteorológicos e hidrológicos.

 

Los sistemas pueden incluir sensores y equipos tales como:

Mediciones meteorológicas

  • Viento
  • Temperatura del aire
  • Presión de aire
  • Visibilidad
  • Precipitación
  • Humedad relativa

Mediciones oceanográficas

  • Velocidad y dirección actuales en muchas capas
  • Nivel de agua
  • Altura significativa de las olas
  • Amplia gama de parámetros disponibles

Sensores

  • Sensor de mareas ventilado
  • Sonda de oxígeno
  • Sensores de presión
  • Sensor de corriente Doppler (DCS)
  • Sensor de temperatura
  • Sensor de turbidez

Boya de datos

  • Viento
  • Temperatura del aire
  • Presión de aire
  • Visibilidad
  • Precipitación
  • Humedad relativa

Datalogger SmartGuard

  • LAN, serie y USB por cable, SIA, VHF, GPRS
  • Sensores Aanderaa
  • La mayoría de los sensores de terceros
  • Almacenamiento y transmisión de metadatos que permiten una trazabilidad completa

Navegación segura

  • Velocidad y dirección actuales en múltiples profundidades desde la superficie hasta el fondo del mar.
  • Monitorización continua de parámetros esenciales en el mar y en el aire.
  • El sistema SIA distribuye los parámetros marítimos y aéreos en tiempo real.
  • Acoplamiento seguro y mejor manipulación de la carga.
  • Toda la información disponible en una aplicación de visualización web en tiempo real.

Monitorización medioambiental

  • Planificación de movimiento de sedimentos y dragado.
  • Monitorizar la salud del océano y la concentración de oxígeno.
  • Plataforma ampliable para parámetros ambientales adicionales.
  • Datos almacenados en la base de datos SQL para su posterior análisis.
  • Seguimiento dinámico de la contaminación por mareas negras.
  • Información crítica a las partes interesadas después de desastres naturales o accidentes en el mar.

Mejore la eficiencia de su puerto

  • Proporcionar a Harbour Master una visión completa en tiempo real de las condiciones que afectan al tráfico.
  • Los datos históricos son valiosos para la investigación, la ciencia y los permisos de descarga.
  • Control total de los parámetros esenciales durante la carga/descarga para lograr la máxima eficiencia.
  • Menor coste del seguro contra daños ambientales, de atraque y de operación.
  • Pruebas y documentación en reclamaciones de seguros.