It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas con impulsor de canal Flygt C 3531

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Alta eficiencia
  • Excelentes propiedades de paso de flujo
  • Motores con alta densidad de potencia
  • Robusta y fiable

BOMBA CON IMPULSOR DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES

Las bombas C clásicas con impulsores cerrados llevan años demostrando su eficiencia y están diseñadas para tratar distintos tipos de fluidos.

El impulsor de tres canales de la C 3531 está disponible en hierro fundido o en acero inoxidable dúplex con excelentes propiedades de paso de fluidos que reducen los atascos en el canal del impulsor. Un estrecho espacio entre los anillos de desgaste intercambiables garantiza una alta eficiencia. 

DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE

  • El saliente del eje corto reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del sello y del cojinete
  • Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración.
  • El eje de acero inoxidable martensítico ofrece la máxima solidez y resistencia a la corrosión
  • Eje de acero inoxidable dúplex opcional para una resistencia a la corrosión insuperable
  • Sistema de sello mecánico doble. Dos conjuntos de sello mecánico de eje funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad. Están disponibles en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
  • Cable de motor cable SUBCAB® especialmente desarrollado para uso sumergible

Fosa húmeda (P)

Wet Pit (P)

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.

Portátil (S)

Portable (S)

​​Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.

Instalación seca vertical (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Instalación vertical de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.

Instalación seca (Z)

Dry Installation (Z)

​​Instalación horizontal de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga. ​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pump
C 3531 trifásica 14 polos 1440 50 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 12 polos 1240 50 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 10 p 1040 50 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 8 p 840 50 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 6 p 640 50 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 14 polos 1440 50 Hz SI
C 3531 trifásica 12 polos 1240 50 Hz SI
C 3531 trifásica 10 p 1040 50 Hz SI
C 3531 trifásica 8 p 840 50 Hz SI
C 3531 trifásica 6 p 640 50 Hz SI
C 3531 trifásica 14 polos 1440 60 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 12 polos 1240 60 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 10 p 1040 60 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 8 p 840 60 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 14 polos 1440 60 Hz SI
C 3531 trifásica 12 polos 1240 60 Hz SI
C 3531 trifásica 10 p 1040 60 Hz SI
C 3531 trifásica 8 p 840 60 Hz SI
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
53.6 hp - 187.7 hp
80.5 hp - 288.3 hp
167.6 hp - 536.4 hp
335.3 hp - 911.9 hp
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
250 kW - 680 kW
60 hp - 170 hp
90 hp - 280 hp
135 hp - 500 hp
335 hp - 870 hp
44.7 kW - 126.8 kW
67.1 kW - 208.8 kW
100.7 kW - 372.8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
515 A - 1205 A
515 A - 1205 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
C 3531 trifásica 14 polos 1440 50 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 12 polos 1240 50 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 10 p 1040 50 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 8 p 840 50 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 6 p 640 50 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 14 polos 1440 50 Hz SI
C 3531 trifásica 12 polos 1240 50 Hz SI
C 3531 trifásica 10 p 1040 50 Hz SI
C 3531 trifásica 8 p 840 50 Hz SI
C 3531 trifásica 6 p 640 50 Hz SI
C 3531 trifásica 14 polos 1440 60 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 12 polos 1240 60 Hz EE. UU.
C 3531 trifásica 10 p 1040 60 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 8 p 840 60 Hz EE.UU.
C 3531 trifásica 14 polos 1440 60 Hz SI
C 3531 trifásica 12 polos 1240 60 Hz SI
C 3531 trifásica 10 p 1040 60 Hz SI
C 3531 trifásica 8 p 840 60 Hz SI
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.