It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas con impulsor de canal Flygt Bomba C 3085 con impulsor de canal Flygt

Overview Specifications Performance Curves Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Alta eficiencia
  • Excelentes propiedades de paso de flujo
  • Motores con alta densidad de potencia
  • Robusta y fiable

BOMBA CON IMPULSOR DE CANAL DE AGUAS RESIDUALES

Las bombas C con impulsores cerrados son todo un clásico que llevan años demostrando su fiabilidad y robustez. Cubren un amplio rango de capacidades y están diseñadas para tratar distintos tipos de fluidos.

La Flygt C 3085 incorpora un impulsor de un solo vano con excelentes propiedades de paso de fluidos que reducen el riesgo de atascos en el canal del impulsor. Un estrecho espacio entre los anillos de desgaste intercambiables garantiza una alta eficiencia.

DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE

  • Saliente del eje corto que reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del sello y del cojinete
  • Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración.
  • El eje de acero inoxidable ofrece la máxima solidez y resistencia a la corrosión
  • Sistema de sello mecánico doble. Dos conjuntos de sello mecánico de eje funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad. Disponible en carburo de volframio (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
  • Sistema de sello Griplock™. Bloqueo seguro hasta el eje, sin fricción de goma, sin tornillos prisioneros y sin daños para el eje.
  • Cable de motor cable SUBCAB® especialmente desarrollado para uso sumergible

Fosa húmeda (P)

Wet Pit (P)

Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.

Portátil (S)

Portable (S)

​​Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.

Instalación seca vertical (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Instalación vertical de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.

Instalación seca (Z)

Dry Installation (Z)

​​Instalación horizontal de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga. ​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pump
C 3085 MT monofásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
C 3085 MT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
C 3085 MT trifásica 6 p 50 Hz EE. UU.
C 3085 MT monofásica 4 polos 50 Hz SI
C 3085 MT trifásica 4 polos 50 Hz SI
C 3085 MT trifásica 6 p 50 Hz SI
C 3085 MT monofásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
C 3085 MT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
C 3085 MT monofásica 4 polos 60 Hz SI
C 3085 MT trifásica 4 polos 60 Hz SI
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
h) Phase
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
i) Rated power
1.3 hp - 2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.2 hp
0.95 kW - 1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
0.9 kW
1.6 hp - 2.4 hp
2.2 hp - 3 hp
1.2 kW - 1.8 kW
1.6 kW - 2.2 kW
j) Rated currents @400V
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
C 3085 MT monofásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
C 3085 MT trifásica 4 polos 50 Hz EE. UU.
C 3085 MT trifásica 6 p 50 Hz EE. UU.
C 3085 MT monofásica 4 polos 50 Hz SI
C 3085 MT trifásica 4 polos 50 Hz SI
C 3085 MT trifásica 6 p 50 Hz SI
C 3085 MT monofásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
C 3085 MT trifásica 4 polos 60 Hz EE. UU.
C 3085 MT monofásica 4 polos 60 Hz SI
C 3085 MT trifásica 4 polos 60 Hz SI
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Carbón
Energía y alimentación Carbón
Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Trasvase de agua y grupos de presión
Minas y canteras / Agregados - Producción Trasvase de agua y grupos de presión
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Drenaje
Entornos residenciales Drenaje
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.