It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de desagüe de duchas

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

Sistemas de desagüe de duchas

Un sistema de desagüe de ducha compacto y completo. Se enciende automáticamente después de que el agua empieza a fluir y se apaga cuando se elimina el agua. Se activa mediante un interruptor flotante Rule-A-Matic®. Disponible con bocas de una sola entrada y de tres entradas que ofrecen diversas combinaciones de manguera de entrada. Incluye otras características como una cubierta transparente atornillada, un filtro extraíble para facilitar la limpieza y una válvula de retención interna para evitar el reflujo.

Specifications

Specifications

 
 
Models
97
97-24
98
98-24
Ports
Single Port Inlet 12v
Single Port Inlet 24v
Multi-Port Inlet 12v
Multi-Port Inlet 24v
Flow Rate
500 (gph) 1893 (lph)
500 (gph) 1893 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
800 (gph) 3028 (lph)
Inlet Ports
1 1/2 (inches) 38 (mm)
1 1/2 (inches) 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
3/4, 3/4, 1, 1 1/8, 1 1/2 (inches) 19, 19, 25, 28.6, 38 (mm)
Discharge
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
3/4 (inch) 19 (mm)
Dimensions (L x W x H)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 9 1/2 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 241 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
8 1/4 x 11 1/4 x 5 1/2 (inches) 209.5 x 286 x 140 (mm)
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
1.9 (amp)
0.9 (amp)
2.8 (amp)
1.3 (amp)
Fuse Size
2.5 (amp)
1.5 (amp)
5 (amp)
2.5 (amp)
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Technical Brochure