Sistemas de bombeo de gran capacidad Flygt
Los sistemas de bombeo de gran capacidad de Flygt, diseñados para estaciones/pozos criticos, son una solución integrada que se enfrentan a diario a los retos operativos de funcionamiento.
Una solución completa que va desde la bomba hasta la monitorización
Ante el aumento en la demanda de servicios para el agua, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales, hacen la necesidad de equipos fiables así como una innovación en la técnología a utilizar.
Este sistema combina la técnología de los impulsores N-autolimpiantes y antiatascos, las unidades motor de alta eficiencia disponibles con circuito cerrado de refrigeración con glicol y un sistema de monitorización mejorado y diseñado para el mantenimiento preventivo y de la gestión de los activos.
Cuando las bombas se situan en seco y en horizontal, se dispone de un sistema de aspiración patentado, diseñado y pensado para facilitar al operador las acciones de revisión del impulsor, ajuste de la separación del impulsor, comprobar holguras o eliminar residuos o fibras.
Los sistemas de bombeo de gran capacidad de Flygt ofrecen una mejor planificación del uso de los recursos, menor consumo de energía y un funcionamiento sin problemas.
Sistemas de bombeo de gran capacidad monitorización e instalación
Pumps
-
Bombas con tecnología Flygt N N 3231 -
Bombas con tecnología Flygt N N 3312 -
Bombas con tecnología Flygt N N 3306 con tecnología Flygt N
-
Bombas con tecnología Flygt N N 3400 con tecnología Flygt N -
Bombas con tecnología Flygt N N 3531 con tecnología Flygt N -
Bombas con tecnología Flygt N N 3356 con tecnología Flygt N