It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Dominican Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Exposición de las nuevas soluciones de Xylem en WEFTEC 2014

Exposición de las nuevas soluciones de Xylem en WEFTEC 2014

Este año Xylem presentó en WEFTEC un nuevo y revolucionario sistema de tratamiento multibarrera para aguas residuales y mostró las novedades en los sistemas de supervisión y control de la empresa diseñados específicamente para  la industria de agua limpia y de  agua residual. Xylem recibió también el Premio a la Innovación Tecnológica 2014 otorgado por la Water Environment Federation al sistema Experior. 

He aquí un rápido resumen de las soluciones expuestas en el stand de Xylem: 

Leopold Oxelia es el innovador sistema de filtración y solución multibarrera biológicamente activo mejorado con ozono para el tratamiento de las aguas residuales municipales. Oxelia combina ozono, filtración e instrumentos de análisis para un óptimo tratamiento de las aguas residuales, que permita la reutilización del agua y su descarga en zonas sensibles. 

El nuevo sistema Flygt de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) con almacenamiento en la nube, destinado a la supervisión y control de los sistemas de recogida de aguas residuales, ofrece una solución asequible para las aplicaciones en red de una estación de bombeo de gran capacidad. 

En el stand se hizo una demostración del sistema de supervisión y control a distancia Godwin Field Smart Technology, poniendo en marcha, deteniendo y supervisando una bomba Godwin Dri-Prime a 2.000 km de distancia. 

El optimizador de rendimiento de procesos Sanitaire OSCAR es un sistema integrado de hardware y software destinado al control de procesos biológicos que proporciona análisis en tiempo real a través de la programación inteligente del control del proceso y la supervisión de los parámetros de entrada, internos y de salida, minimizando los errores y la cantidad de horas necesarias para un funcionamiento eficaz. 

Godwin Dri-Prime NC350 es la mayor bomba de la línea Godwin Non-Clog y un potente instrumento con capacidad para bombear 25.000 litros por minuto. La bomba NC350 dispone de la tecnología patentada Flygt N con un innovador impulsor autolimpiable que permite un funcionamiento sin atascos y puede adaptarse para un motor diésel o eléctrico, o en forma de sistema extremadamente silencioso. 

El sistema de supervisión y control continuo YSI IQ SensorNet (IQSN) permite la supervisión en tiempo real de todos los aspectos del proceso de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

El analizador de ortofosfatos P700, que mide la cantidad de ortofosfatos a lo largo del proceso de tratamiento de las aguas residuales, puede utilizarse como analizador autónomo o en combinación con otros sensores en un sistema IQSN. Los datos que proporciona permanentemente, ayudan a comprobar la eliminación de fosfatos en el proceso de las aguas residuales y a mejorar la eficacia operativa.Los sensores del espectofotómetro YSI UV/UV-Vis miden con precisión diferentes parámetros de un sistema IQSN. 

Además de los productos  mencionados anteriormente, Xylem mostró una panorámica del programa de mantenimiento de la empresa, TotalCare, un completo e integrado  portfolio de servicios de Xylem que garantiza  que los sistemas de tratamiento siguen funcionando en su nivel óptimo.

by Simon