It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Dominican Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba de desagüe de sentina y ducha 31705

Overview Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

N.º de modelo: Serie 31705

  • Funcionamiento en seco sin daños
  • Caudal fluido
  • Cuatro pistones, bomba de diafragma
  • Potente motor de alto rendimiento con protección contra sobrecarga térmica
  • Puertos encajables
  • Revestimiento impermeable
  • Cumple la normativa USCG 183.410 y EN ISO 8846 MARINA (normas de protección contra ignición)
  • Cumple la normativa EN 50081-1 de compatibilidad electromagnética
  • Cumple la norma EN ISO 8849 MARINA para bombas de sentina eléctricas

Bomba de diafragma para sentina/viveros/uso general

Caudal: Nominal 16,3 litros/min. (4,3 galones americanos/min.)
Capacidad autocebante desde seco hasta 2,4 m (7,8 ft)

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents