La seguridad es lo primero. Para garantizar que los equipos de extinción de incendios funcionen de forma rápida y fiable cada vez, es importante realizar un mantenimiento rutinario en los equipos industriales, incluyendo las bombas de extinción de incendios diésel. Cuando se realiza el mantenimiento rutinario de las bombas diésel de instalación permanente, las plantas industriales deben contar con una bomba de repuesto diésel. Las bombas de Xylem pueden suministrar agua para la extinción de incendios a más de 100 psi con caudales de hasta 17.000 litros por minuto (4500 GPM, EE. UU.) de manera temporal. Los transductores de presión montados en la descarga de la bomba Dri-Prime supervisan la presión de servicio del agua para extinción de incendios y arrancan y paran la bomba según convenga.
Xylem ofrece un sistema fiable que funciona. Dado que nosotros nos encargamos del diseño y de la construcción de nuestros equipos, sabemos cómo funcionan mejor y podemos crear sistemas provisionales que responden a sus necesidades de extinción de incendios industriales. Todas las bombas de extinción de incendios provisionales de Xylem se diseñan y fabrican siguiendo los códigos de protección de incendios, eléctricos y de seguridad más estrictos del mundo, con lo que nos aseguramos de cumplir sobradamente con todas las normas vigentes.
Con recursos ajustados y medidas para reducir los costes de manera generalizada, las empresas buscan formas inteligentes de evitar reparaciones caras y llamadas de emergencia. Al controlar los costes de mantenimiento, podrá garantizar el máximo...
Perder productividad en su planta de tratamiento de agua o aguas residuales es impensable. Por eso es importante ser capaz de actuar rápidamente cuando se requiere servicio y proporcionar una resolución rápida. El acceso rápido a la experiencia en...
Al trabajar con Xylem puede acceder fácilmente a especialistas con la experiencia necesaria para diseñar y especificar su proyecto técnico. Al externalizar las responsabilidades de gestión de su proyecto, ya sea grande o pequeño, reducirá los costes...
Si los equipos de Xylem se utilizan de modo hábil y seguro, obtendrá una mayor devolución de su inversión. Compró el equipo de Xylem por su duración, fiabilidad y eficiencia. Por lo tanto, asegúrese de sacar el máximo provecho de ello asegurándose...
La instalación y la puesta en marcha de instalaciones de agua y de aguas residuales y los sistemas que las controlan necesitan de la experiencia en ingeniería y del consejo de los especialistas. Y puede ser muy complicado cuando las capacidades y...