It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Serie Heidra Godwin Heidra 80

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Doble cierre hermético mecánico con baño líquido para funcionamiento en seco indefinido
  • Conexiones del motor de engranajes con brida y eje según norma SAE
  • Impulsores abiertos para tratamiento de sólidos con placas de desgaste reemplazables
  • Extremo de bomba seguro para minimizar el riesgo de descargas eléctricas y explosiones

Bomba sumergible hidráulica

Cuando la altura de succión es superior a 8,5 m (28 ft), las bombas Heidra® asumen las tareas de las que las bombas Dri-Prime® no pueden encargarse.


La bomba sumergible hidráulica Godwin Heidra 80 es una bomba muy potente pero compacta con capacidades de caudal de hasta 72 m³/h (317 US GPM) y alturas de elevación de descarga de hasta 17 m (56 ft).

Puede manejar sólidos de hasta 40 mm (1,6 in) de diámetro. Con junta mecánica con baño líquido, ofrece capacidades de funcionamiento en seco que la hacen ideal para aplicaciones exigentes de achique y tratamiento de sólidos. 

Es una bomba sumergible hidráulica lista para afrontar cualquier reto.

Generadores de energía diésel o eléctricos disponibles

Las bombas Godwin Heidra están equipadas de generadores de energía de motor diésel para el funcionamiento autónomo. Estas bombas funcionarán en cualquier sitio, sin importar lo remoto que sea. Además, todos los motores diésel cumplen las últimas normas de emisiones. 

Nuestras bombas Heidra también se pueden alimentar mediante generadores de energía de motor eléctrico. Los generadores de energía de motor eléctrico no necesitan repostaje de combustible, el motor requiere menos mantenimiento y reducen las emisiones de carbono para cualquier proyecto. Disponible con arranque suave y VDF para control de velocidad variable.

Opciones: 
  • Para unidades accionadas por diésel o eléctricas
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor 
  • Carcasa silenciadora

Specifications

Specifications

Pumpend
Modelo 1
Discharge Ø (in) Pumpend
3" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
13.3 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
1.6"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[80] (3)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[40] (1.6)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[1 to 5] (1.3 to 6.7)
Diesel Power Pack
Modelo 1
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
14.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
22 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Power Pack Model
GHPU05
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 1
Noise Level @ 30' (dBA)
67
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
dB(A) at 7 m
58
Electric Power Pack 50 Hz
Modelo 1
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
7.5
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
21
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Lastrado de barcazas
Construcción marítima Lastrado de barcazas
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Desviación de cauces
Aplicaciones para obras Desviación de cauces
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents