It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Serie Heidra Godwin Heidra 150VSG

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Cierre hermético mecánico doble (cierre hermético interior de carburo de silicona y carbono o cierre hermético exterior cerámico) para un funcionamiento en seco por tiempo ilimitado.
  • Conexiones del motor de engranajes con brida y eje según norma SAE que facilita la conexión directa en el soporte del cojinete
  • Impulsores abiertos para tratamiento de sólidos con placas de desgaste reemplazables
  • Diseño de impulsor estándar para bombeo general y de lodos.
  • Extremo de bomba seguro para minimizar el riesgo de descargas eléctricas y explosiones

Bomba sumergible hidráulica con impulsor de vórtice y agitador de compuerta de lodos

Cuando la altura de succión es superior a 8,5 m (28 ft), las bombas Heidra® asumen las tareas de las que las bombas Dri-Prime® no pueden encargarse.

La bomba sumergible hidráulica Godwin Heidra 150VSG es una bomba sumergible hidráulica autónoma compacta de 100 mm (6 in). Con capacidades de velocidad variable, la Heidra 150VSG puede dar respuesta a diversos requisitos de caudal y altura de elevación de hasta 452 m³/h (1.657 US GPM) y requisitos de altura manométrica total de hasta 21 m (69 ft).

Con su diseño semiencastrado, un impulsor de vórtice puede manejar sólidos de hasta 125 mm (5 in) de diámetro.

Una compuerta de lodos accionada remotamente permite que la bomba actúe como agitador, ideal para bombear lodos gruesos, viscosos, cargados de sólidos, como los que se encuentran en los digestores de las plantas de tratamiento de aguas residuales, limpieza ambiental y separadores API de refinerías.

Generadores de energía diésel o eléctricos disponibles

Las bombas Godwin Heidra están equipadas de generadores de energía de motor diésel para el funcionamiento autónomo. Estas bombas funcionarán en cualquier sitio, sin importar lo remoto que sea. Además, todos los motores diésel cumplen las últimas normas de emisiones. 

Nuestras bombas Heidra también se pueden alimentar mediante generadores de energía de motor eléctrico. Los generadores de energía de motor eléctrico no necesitan repostaje de combustible, el motor requiere menos mantenimiento y reducen las emisiones de carbono para cualquier proyecto. Disponible con arranque suave y VDF para control de velocidad variable.

Opciones: 
  • Para unidades accionadas por diésel o eléctricas
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor 
  • Carcasa silenciadora

Specifications

Specifications

Pumpend
Modelo 9
Modelo 13
Discharge Ø (in) Pumpend
6 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
4.9"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[150] (6)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[125] (5)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[15 to 105] (20 to 141)
Diesel Power Pack
Modelo 9
Modelo 13
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
60.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
72 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU15
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 9
Modelo 13
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
66
Electric Power Pack 50 Hz
Modelo 9
Modelo 13
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
76
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents