It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Serie Heidra Godwin Heidra 150SG

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Compuerta de lodos para posibilidades de agitación anteriores a la bomba
  • Doble cierre hermético mecánico con baño líquido para funcionamiento en seco indefinido
  • Conexiones del motor de engranajes con brida y eje según norma SAE
  • Impulsores abiertos para tratamiento de sólidos con placas de desgaste reemplazables
  • Extremo de bomba seguro para minimizar el riesgo de descargas eléctricas y explosiones

Bomba sumergible hidráulica con compuerta para lodos

Cuando la altura de succión es superior a 8,5 m (28 ft), las bombas Heidra® asumen las tareas de las que las bombas Dri-Prime® no pueden encargarse.

La bomba hidráulica sumergible Godwin Heidra 150SG es una unidad de bombeo autónoma compacta que dispone de un generador diésel y un extremo de bomba hidráulico de 100 mm (6 in). Con capacidades de velocidad variable, la Heidra 150SG puede dar respuesta a diversos requisitos de caudal y altura de elevación de hasta 430 m³/h (1.576 US GPM) y requisitos de altura manométrica total de hasta 22 m (72 ft).

Puede manejar sólidos de hasta 65 mm (2,6 in) de diámetro. 

Una compuerta de lodos accionada remotamente permite que la bomba actúe como agitador, ideal para bombear lodos gruesos, viscosos, cargados de sólidos, como los que se encuentran en los digestores de las plantas de tratamiento de aguas residuales, limpieza ambiental y separadores API de refinerías.

Generadores de energía diésel o eléctricos disponibles

Las bombas Godwin Heidra están equipadas de generadores de energía de motor diésel para el funcionamiento autónomo. Estas bombas funcionarán oen cualquier sitio, sinimportar lo remoto que sea. Además, todos los motores diésel cumplen las últimas normas de emisiones. 

Nuestras bombas Heidra también se pueden alimentar mediante generadores de energía de motor eléctrico. Los generadores de energía eléctricos no requieren repostaje de combustible, el motor requiere menos mantenimiento y reducen las emisiones de carbono para cualquier proyecto. Disponibles con arranques Disponible con arranque suave y VDF para control de velocidad variable.

Opciones: 
  • Para unidades accionadas por diésel o eléctricas
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor 
  • Carcasa silenciadora

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents