It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Serie Heidra Godwin Heidra 150NC

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Tecnología Flygt N para funcionamiento sin atascos, alta eficiencia continua y ahorro de energía/combustible a largo plazo
  • Diseño cierre hermético mecánico doble
  • Circuito de motor hidráulico diseñado para permitir el arranque y la detención automáticos sin sufrir daños.
  • Extremo de bomba seguro para minimizar el riesgo de descargas eléctricas y explosiones
  • Funcionamiento fiable y sencillo

Bomba sumergible hidráulica para aplicaciones exigentes de alcantarillado y materiales fibrosos

La bomba sumergible hidráulica Godwin Heidra® 150NC es una bomba muy potente pero compacta con capacidades de caudal de hasta 386 m³/h (1900 US GPM) y alturas de elevación de descarga de hasta 56 m (181 ft).

La Heidra 150NC cuenta con tecnología Flygt N​ con su innovador impulsor autolimpiante. Las bombas Godwin NC ofrecen la máxima eficiencia total y reducen la factura de combustible y los costes de mantenimiento no programado.

Generadores de energía diésel o eléctricos disponibles

Las bombas Godwin Heidra están equipadas de generadores de energía de motor diésel para el funcionamiento autónomo. Estas bombas funcionarán en cualquier sitio, sin importar lo remoto que sea. Además, todos los motores diésel cumplen las últimas normas de emisiones.

Nuestras bombas Heidra también se pueden alimentar mediante generadores de energía de motor eléctrico. Los generadores de energía de motor eléctrico no necesitan repostaje de combustible, el motor requiere menos mantenimiento y reducen las emisiones de carbono para cualquier proyecto. Disponible con arrancadores suaves y VFD para control de velocidad variable. 

Todos los generados de energía están disponibles con carrozada silenciosa. ​

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents