It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin GPP-50HX

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Los sellos de cerámica y carbono prolongan la vida útil y aumentan la protección del eje y los sellos
  • Impulsor y voluta de hierro fundido
  • Aumento de la protección y de la maniobrabilidad gracias a la jaula de seguridad de acero, duradera y ligera
  • Motor de alto rendimiento con sistema de aviso de aceite
  • Menos combustible gracias al encendido electrónico

Bomba a presión Wet-Prime

La GPP-50HX de Godwin es una bomba portátil de gasolina ideal para trabajos tales como la construcción marítima, la extinción de incendios remota, el paisajismo, la irrigación y la limpieza de tanques.

Acerca de las bombas Wet-Prime

La gama Wet-Prime de Godwin de bombas de gasolina portátiles está disponible en modelos de drenaje, desechos, presión y plástico. Las bombas Wet-Prime pueden lograr alturas de bombeo máximas de 187 ft (57 m) y caudales máximos de 425 GPM EE. UU. (95 m³/h). 

Las bombas incluyen una jaula de seguridad de acero, duradera y ligera a la vez, que ofrece protección adicional y maniobrabilidad. Las bombas también incorporan un motor de alto rendimiento con sistema de aviso de aceite y encendido electrónico que hace un uso más eficiente del combustible. Las bombas Wet-Prime son ideales para trabajos tales como el achique en obras de construcción, el paisajismo, la irrigación, la agricultura, la extinción de incendios remota y la construcción marítima.

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents