It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie HL Godwin HL200M

Overview Specifications Accessories Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de cebado automático Dri-Prime®
  • Mantenimiento sencillo limitado a la comprobación de los filtros y niveles de fluidos
  • Junta mecánica en baño de líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas
  • Izado equilibrado para una fácil instalación in situ
  • Diseño con acoplamiento de eje directo para una reparación sencilla de la sección de bomba

Bomba de inyección de elevada altura con capacidad para procesar sólidos

La bomba Godwin Dri-Prime® HL200M ofrece caudales de hasta​2540 GPM (EE. UU.) (577 m³/h) y una presión de descarga de hasta 139 psi (117 m).

La HL200M es capaz de cebar automáticamente hasta 28 ft (8,5 m) de altura de succión. Puede iniciarse y apagarse de manera automática o manual desde el panel de control instalado o desde un acceso remoto inalámbrico opcional.

Su alta presión de descarga, su funcionamiento en seco y su portabilidad convierten a la HL200M en la bomba ideal para achique de minas, trasvase de agua de proceso y trabajos de inyección. 

Opciones disponibles

  • Accionamiento mediante motor diésel y eléctrico
  • Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto y bajo
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible con funcionamiento nocturno
  • Armario de sonido atenuado
  • Controlador PrimeGuard con tecnología Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modelo 26
Modelo 21
Connection: Suction (in) Diesel
8" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
1.5"
Rating [hp]
225 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[200] (8)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[38] (1.5)
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 26
Modelo 21
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
74
Electric Standard 60 Hz
Modelo 26
Modelo 21
Rating [hp] Electric 60 Hz
250
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
281
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modelo 26
Modelo 21
Rating [kW] Electric 50 Hz
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz
131
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Accessories

Accessories

Accessories

QD Pipe & Fittings

  • High tensile strength hot-dipped galvanized steel
  • Quick disconnect (QD) coupling system​
  • 2" to 12" pipe, fittings, and adapters available

HDPE Piping

  • Strong, durable, flexible and lightweight
  • High performance and long life expectancy
  • Weather resistant​

Genuine Parts

Kit de junta mecánica Dri-Prime

  • Todos los kits contienen juntas de viton/SS y juntas tóricas
  • Funciona con productos estándares o SS/CD4MCu
  • Para unidades accionadas por diésel o eléctricas

Kit de filtro de motor diésel Dri-Prime

  • Disponible para bombas con motor diésel
  • Disponible para motores Tier 2, Tier 3,  Tier 4 intermedio (iT4) y Tier 4 Final (FT4)
  • Cada kit contiene filtro de aceite, filtros de combustible, filtros de aire y filtro de compresor (si hay compresor)
  • El kit contiene todos los filtros necesarios para dar servicio 

Kit de piezas Dri-Prime para 1-2 años

  • Disponible para bombas Godwin Dri-Prime
  • Los kits ofrecen ahorro de costes comparado con la compra de los componentes por separado
  • Los kits incluyen las piezas que generalmente sufren más desgaste y necesarias para el mantenimiento y las reparaciones durante los primeros 1 o 2 años de uso normal de la bomba
  • Los kits incluyen boquilla Venturi, línea de compresor, correa, juntas tóricas, bola de descarga/asiento o lengüeta/juntas de estanquidad, juntas de inspección y dibujos en PDF que muestran la ubicación de cada pieza

Kit de mantenimiento para eyectores

  • Disponible para productos estándares y SS
  • Todos los kits contienen elementos para reemplazar la junta filtrante y Venturi
  • Los kits permiten un rápido reemplazo con tiempo de inactividad mínimo
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Limpieza con agua a presión
Construcción marítima Limpieza con agua a presión
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents