It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie CD Godwin CD300M

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Sistema de cebado automático Dri-Prime®
  • Mantenimiento sencillo limitado a la comprobación de los filtros y niveles de fluidos
  • Junta mecánica en baño de líquido para funcionamiento en seco y menos costes de mantenimiento
  • Caras de los sellos de carburo de silicio resistente a la abrasión para ofrecer un rendimiento exento de problemas

Bomba con capacidad para tratar sólidos de gran tamaño, volumen elevado, altura media

La bomba Godwin Dri-Prime® CD300M ofrece caudales de hasta​5990 GPM (EE. UU.) (1360 m³/h) y una capacidad de tratamiento de sólidos de hasta 3,7 in (95 mm) de diámetro.

La CD300M es capaz de cebar automáticamente hasta 28 ft (8,5 m) de altura de succión. Puede iniciarse y apagarse de manera automática o manual desde el panel de control instalado o desde un acceso remoto inalámbrico opcional.

El exclusivo diseño del sello mecánico con baño líquido Godwin hace posible un funcionamiento en seco indefinido. Su portabilidad y su capacidad para tratar sólidos y para funcionar en seco convierten a la CD300M en la opción perfecta para mover grandes volúmenes de agua, para alcantarillado y para bombeo de lodos.

Opciones disponibles

  • Accionamiento mediante motor diésel, eléctrico o gas natural
  • Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto y bajo
  • Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible con funcionamiento nocturno
  • Armario de sonido atenuado disponible
  • Controlador de motor PrimeGuard con tecnología Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modelo 13
Modelo 9
Connection: Suction (in) Diesel
12" 125# ANSI B16.1
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.7"
Rating [hp]
300 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[300] (12)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[300] (12)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[95] (3.7)
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 13
Modelo 9
Noise Level @ 30' (dBA)
70
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
70
Electric Standard 60 Hz
Modelo 13
Modelo 9
Rating [hp] Electric 60 Hz
250
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
281
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Modelo 13
Modelo 9
Rating [kW] Electric 50 Hz
90
Rated Current [A] Electric 50 Hz
157
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Bombeo de residuos
Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Aguas abajo Medio ambiente, salud y seguridad
Transferencia de productos
Petróleo y gas > Aguas abajo Transferencia de productos
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Medio ambiente, salud y seguridad
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Arenas de petróleo Medio ambiente, salud y seguridad
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Medio ambiente, salud y seguridad
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Medio ambiente, salud y seguridad
Petróleo y gas > Transporte y distribución Medio ambiente, salud y seguridad
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Extracción de agua de origen
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Extracción de agua de origen
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Lastrado de barcazas
Construcción marítima Lastrado de barcazas
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos
Desviación de cauces
Aplicaciones para obras Desviación de cauces
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents