Descripción general del sistema

Avensor está pensado para los activos de infraestructuras hidráulicas

Xylem acumula profundos conocimientos y una amplia experiencia en el soporte a nuestros clientes de sistemas SCADA y de supervisión, y es el líder del sector en tecnología hidráulica inteligente y soluciones de ayuda a la toma de decisiones.

Supervisión de sistemas

En Xylem entendemos la importancia de mantener en funcionamiento sus equipos. Por lo tanto, Xylem monitoriza la aplicación Avensor las 24 horas, los 7 días de la semana a través de nuestro centro de operaciones para garantizar una alta disponibilidad del sistema, así como la asistencia necesaria.

Ciberseguridad

La garantía de seguridad de los productos conectados y los datos es esencial para nuestros clientes. Xylem lo sabe, y por eso trabaja activamente para garantizar la seguridad de los datos de nuestros productos y servicios. Xylem usa redes móviles privadas que mantienen las comunicaciones fuera del uso de la Internet pública y solo funcionan con colaboradores de primer orden mundial.

Avensor-flow-sq.png

Características

Características

Funcionalidad «plug and play»

Conecte fácilmente los dispositivos compatibles a través de  Modbus (RS485, RS232 o TCP), u otros dispositivos a través de entradas analógicas o digitales.

Alarmas y datos

Datos precisos en tiempo real y advertencias tempranas de dispositivos conectados para la planificación de operaciones de servicio en base a datos.

Administración de alarmas

Las alarmas de los dispositivos se envían fácilmente a las personas adecuadas mediante mensajes de texto, correo electrónico o notificaciones en la aplicación. El reconocimiento de alarmas se realiza a través de la aplicación o vía SMS.

Descripción general de estaciones e instalaciones

Monitorice sus estaciones y sus instalaciones a través de sus activos conectados. Vea datos y alarmas, incluidos datos de historial, de ubicación. etc.

Análisis

La capacidad analítica de Avensor le permite visualizar y tomar decisiones a partir de los datos recopilados. Es posible exportar datos para el análisis en otras herramientas.

Aplicación móvil

Acceso remoto fácil, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Supervisión y asistencia del sistema las 24 horas, los 7 días de la semana

Xylem supervisa el servicio las 24 horas, los 7 días de la semana para garantizar la disponibilidad del sistema. Dispone bajo demanda de asistencia remota e in situ proporcionada por Xylem y su red de partners.

Interfaz API

Añada datos y características a su sistema y sus aplicaciones a través de API sin necesidad de la interfaz en línea o la aplicación móvil de Avensor.

AvensorOPC

 

 

Connecting Avensor to other systems

Add data and insights to your other systems by using Avensor machine to machine API or AvensorOPC connector.

AvensorOPC

Avensor users with other system like SCADA, BMS or Asset Management Systems can in an easy way take advantage of the information and insights from Avensor, also in these systems. AvensorOPC makes this integration easy. AvensorOPC supports the widely used OPC UA machine to machine communication protocol for industrial automation. The Avensor OPC server interface is easy to use, it has clear and easy naming of the tags and data that can be imported. Once the integration is made, it is easy to connect other supported devices. This provides a more time and cost efficient way of working compared to traditional Modbus mapping integration.

Dispositivos compatibles

Dispositivos compatibles

Avensor obtiene datos de los dispositivos a través del módem Flygt CCD 301. El módem es compatible con los siguientes dispositivos:

Dispositivo Conexión Número máximo de dispositivos conectados por módem
Entrada analógica Cableado físico 1
Entrada digital Cableado físico 1
APP 411 RS-485 o Ethernet 1
APP 521/541 RS-232 1
FGC 313/323 RS-232 1
FGC 401/411/421 RS-232 o RS-485 1
Hydrovar RS-485 8
MagFlux RS-485 8
MAS 711 RS-485 8
SENECA Z-5/10-D-IN RS-485 8
EcoTouch 6 Ethernet 1
SRC 311 RS-485 8
FPG 415 RS-485 o Ethernet

RS-485: 8

Ethernet: 1

DCM 711 RS-485 or Ethernet 1
XAM 912 RS-485 1 (support for Nexicon system up to 4 pumps and 2 I/O-modules)

 

 

Es posible recuperar datos de más de un dispositivo en un sistema, incluso aunque el número máximo de dispositivos conectados sea uno: el sistema Concertor™ XPC incluye un controlador y un máximo de siete puertas de enlace. El controlador recupera datos de las puertas de enlace. Cuando el controlador se conecta al módem, Avensor recupera datos de todos los dispositivos en el sistema.

Requisitos

  • Los dispositivos RS-232 y RS-485 no se pueden conectar al mismo tiempo.
  • Es posible conectar el dispositivo de entrada digital o el dispositivo de entrada analógica al mismo tiempo que otros dispositivos que utilicen conexión RS-232, RS-485 o Ethernet.

Actualizaciones

En este momento no hay actualizaciones adicionales.

Avensor, version 1.40, February 17th, 2022

Key features in this release

  • New enhanced station dashboard design
  • User defined descriptions for custom device now shown in live data
  • Taron updates to overview card

Avensor, version 1.39, February 3rd, 2022

Key features in this release

  • Weather forecast card in station overview implemented
  • Successful pump cleaning attempts now shown in analytics for SRC311, APP411 and FPG411/FPG412

Avensor, version 1.38, January 21st, 2022

Key features in this release

  • Added support for Xylem Optimyze™
  • High resolution counter enabled for CCD401
  • Custom Device Type volume in Analytics presented per Time Unit
  • Data from custom device types is visible in Analytics
  • Added total volume in Analytics for APP521/541
  • SRC 311 pump speed can now show negative values

Avensor, version 1.37, December 21st, 2021

Key features in this release

  • New alarms and data points added for XAM912/Nexicon
  • Multiple enhancements on DPCD (decreased pump capacity detection) charts
  • All pumps shown as default in station live data
  • Added driving instruction to the station location ("take me there")

Avensor, version 1.36, December 9th, 2021

Key features in this release

  • Added support for Sanitaire Taron
  • Added pulse counter functionality for digital input
  • Multiple Modbus TCP device support
  • New CCD401 software for enhanced stability in connectivity

Previous Updates

Avensor, version 1.35, November 10th, 2021

Key features in this release

  • Control function enabled via CCD401 digital output ports.

Avensor, version 1.34, November 10th, 2021

New features and improvements implemented in this release:

Key features in this release

  • Added timer on “Disable Alarm Monitoring service” (options: 1h, 2h, 4h, 24h, Indefinitely)

Avensor, version 1.33, October 28th, 2021

Key features in this release

  • Light or dark mode theme can now be selected in web and the mobile apps
  • Redesign of main dashboard with a new stats chart added; top 5 stations with highest number of alarms
  • New device support: EPAX Heater

Avensor, version 1.31, September 16th, 2021

Key features in this release

  • Added support for Wedecos UV unit controller EcoTouch
  • Increased number of data points that can be added for a custom device
  • Chart settings stored in Analytics. This gives the users the benefit of creating customized analytics settings per station (filters, resolution, periods, etc.)

Avensor, version 1.29, August 18th, 2021 

Key features in this release

  • Device control implemented for FGC411: Set off/auto/semi-auto mode (i.e. run one pump cycle) and alarm reset
  • Charts have all the controls accessible in fullscreen for better and more convenient analysis
  • New alarm now notifies users if external power to modem is lost (CCD401 only)