It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Toma de agua no tratada y suministro de agua de proceso

Bombeo de agua en plantas industriales y municipales

Muchas industrias e instalaciones municipales necesitan un gran caudal de entrada de agua para sus procesos. Las estaciones de toma de agua que manejan caudales de entrada para las plantas deben mantener los procesos en funcionamiento. Como el agua es necesaria para el funcionamiento, la fiabilidad y la alta eficiencia de las bombas son esenciales. Las estaciones de toma se utilizan en aplicaciones como estas:

  • Centrales eléctricas que requieren un caudal de entrada de agua para refrigeración y condensación
  • Tomas de agua en plantas de tratamiento de aguas para la producción de agua potable
  • Agua de refrigeración para procesos industriales
  • Agua de proceso en general
  • Agua de lavado

El agua utilizada puede ser dulce o de mar, dependiendo de la fuente y de las necesidades del proceso. El agua de mar supone una presión adicional para las bombas por su contenido en sal, lo que obliga a contar con soluciones específicamente diseñadas para el agua de mar.

Conocemos sus necesidades

  • A menudo se necesitan caudales elevados
  • La fiabilidad y la redundancia son importantes, ya que una avería de la bomba puede poner en peligro las actividades
  • Funcionamiento continuo
  • Eficiencia energética
Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a

Leopold Xylem Logo
Leopold

Soluciones de filtrado y clarificación para la industria del agua y las aguas residuales.