Sistemas hidráulicos
Descubra los más altos niveles de eficiencia y fiabilidad
La innovadora tecnología N revolucionó el bombeo de aguas residuales con una alta eficiencia constante y un funcionamiento autolimpiante, lo que dio pie a menores costes de ciclo de vida para la solución de bombeo. El sistema hidráulico Adaptive N es la última innovación, que mejora aún más las funciones de autolimpieza y logra un rendimiento antiatasco incomparable. Las bombas con tecnología N de Flygt permiten obtener unos ahorros de energía sustanciales de al menos un 25 %, que se reflejan en las facturas de consumo eléctrico.
- Rendimiento a prueba de obstrucciones y con limpieza automática
- Alta eficiencia continuada: reducción de más del 25 % en los costes energéticos
- Minimización de gastos por tareas de mantenimiento imprevistas
- La combinación perfecta para la regulación de velocidad: el diseño autolimpiante funciona independientemente de la velocidad del impulsor