It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de aspiración axial WSY

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Caudales de hasta 48.900 m3/h (180.000 gpm)
  • Alturas de elevación de hasta 37 m (120 ft TDH)
  • Descarga de 610 a 1372 mm (24" a 54")

SOLUCIÓN DE BOMBEO PERSONALIZADA PARA SUS NECESIDADES DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES. RENDIMIENTO PROBADO, MÁS DE 130 AÑOS DE EXPERIENCIA Y ALTA EFICIENCIA

  • Están construidas en hierro fundido incorporado de serie, pero se pueden personalizar y se pueden construir en la mayoría de materiales de fundición o fabricados, lo que las convierte en la selección perfecta para una gran variedad de fluidos bombeados en aplicaciones de efluentes municipales e industriales.
  • Numerosas opciones para impulsores, carcasas, juntas, cojinetes, sistemas de lubricación de cojinetes y motores que las hacen adecuadas para prácticamente cualquier gran aplicación de bombeo de aguas residuales, agua o efluentes industriales.
  • Las bombas diseñadas de manera personalizada permiten a Flygt adaptar la bomba a una gran variedad de aplicaciones de bombeo y campos de acción y, a la vez, maximizar la eficiencia general de bombeo.
  • Con posibilidades de prueba de rendimiento de escala completa de hasta 120.000 m3/hr (520.000 GPM) o 7350 kW (9850 HP), el rendimiento de cada bomba se puede certificar con precisión antes de que salga de fábrica.
  • Fácil acceso a centros de servicio, información técnica, piezas de repuesto y asistencia técnica para garantizar que los costes debidos al tiempo de inactividad sean los mínimos y las operaciones ofrezcan la máxima rentabilidad.

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Documents