It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de flujo axial horizontales WCXH

Overview Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Caudales de 7.000 a 115.000 m3/h (de 30.000 a 500.000 gpm o más)
  • Alturas de elevación de hasta 8 m (26 ft)
  • Descarga de hasta 3352 mm (132") y más
  • Entre 100 y 135 RPM

DÉCADAS DE RENDIMIENTO PROBADO EN LUGARES DONDE EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES FORMA PARTE DE LA VIDA DIARIA

  • La principal ventaja de este tipo de bomba es que el elemento giratorio queda asentado "alto y seco", alejado de los efectos corrosivos del agua bombeada cuando la bomba no se utiliza. Por lo tanto, el diseño horizontal ofrece una vida útil más larga en comparación con las bombas de instalación vertical. 
  • Puesto que la bomba horizontal queda fuera del agua, la excavación del pozo se reduce, con lo que se logran costes de construcción inferiores. 
  • La carcasa de la bomba está dividida horizontalmente, la parte superior de la carcasa se puede retirar, dejando al descubierto el conjunto giratorio completo para facilitar el mantenimiento y la extracción. 
  • La carcasa dividida permite enviar la bomba en piezas de peso inferior, con lo que se reduce la necesidad de una grúa de mayor tamaño y, por lo tanto, se reduce el coste de construcción y transporte. 
  • Entre las características del producto se encuentran una amplia selección de materiales del impulsor y la capacidad de personalizar cada bomba de acuerdo con los requisitos de la aplicación específica.
  • La bomba WCXH también se puede instalar en una configuración vertical si es necesario. 
  • Fácil acceso a centros de servicio, información técnica, piezas de repuesto y asistencia técnica para garantizar que los costes debidos al tiempo de inactividad sean los mínimos y las operaciones ofrezcan la máxima rentabilidad. 

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Documents