It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie Flygt 2700 Flygt DS 2730

Overview Soluciones ;
Overview

Overview

Product Features
  • Todas las piezas de acero inoxidable 316
  • Caucho nitrílico en las piezas que sufren desgaste
  • Capaz de manejar variaciones de pH entre 2 y 10
  • Diseño modular

Optimizada para entornos extremos y variaciones de pH imprevisibles

La Flygt DS 2730 es una bomba de lodos sumergible eléctrica resistente a la corrosión fabricada para resistir en los entornos de trabajo más arduos, como minas, emplazamientos industriales y aplicaciones de servicios públicos, en los que se deben bombear líquidos corrosivos o abrasivos. 

La serie de bombas de lodos Flygt 2700 maneja caudales de más de 50 l/s (1800 USGPM) y alturas de elevación de hasta 65 m (200 ft) y sólidos de hasta 80 mm (3 in) de diámetro. Estas bombas de drenaje portátiles, disponibles con potencias de 2 a 8 kWs (3 a 13 HP), se fabrican en acero inoxidable 316 y funcionan en entornos extremos y con variaciones de pH imprevisibles.

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Achique frontal y de etapas en túneles
Construcción de túneles Achique frontal y de etapas en túneles
Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Drenaje
Subterráneo Drenaje
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje de diques secos
Construcción naval comercial Drenaje de diques secos
Drenaje de diques secos
Puertos y transporte Drenaje de diques secos
Achique de barcos
Puertos y transporte Achique de barcos