It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie Flygt 2000 Flygt 2400

Overview Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Hay versiones a prueba de explosión disponibles
  • 2 etapas, opción de alta presión
  • Sumergible hasta 50 m (150 ft)
  • Hierro fundido

Décadas de fiabilidad probada

La bomba Flygt 2400 existe desde hace décadas y da continuidad a la tradición de fiabilidad y versatilidad de las bombas 2201. Con geometrías optimizadas y fabricadas en materiales para ofrecer una excelente resistencia al desgaste, su diseño resistente soporta prácticamente todos los materiales que nuestros usuarios más exigentes deseen tratar.

Versatilidad de aplicaciones

La bomba de dos etapas 2400 HT alcanza alturas superiores a las que cualquier otra bomba de la serie 2000 pueda alcanzar. Aun así, permite un impresionante tratamiento de sólidos. Esto la convierte en la bomba ideal para muchas aplicaciones de drenaje de minas, pero la bomba 2400 MT de altura de elevación media también es una solución de achique realmente versátil.

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Drenaje
Minas y canteras / Agregados - Producción Drenaje
Drenaje
Subterráneo Drenaje
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Drenaje
Minas a cielo abierto Drenaje
Achique frontal y de etapas en túneles
Construcción de túneles Achique frontal y de etapas en túneles
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents