Bombas con tecnología Flygt N

BOMBAS CON TECNOLOGÍA Flygt N

SERIE N-3000

• Rendimiento antiatasco superior
• Impulsores antiatasco autolimpiantes
• Diseños con varios vanos para conseguir la mayor eficiencia de aguas residuales
• Alta eficiencia constante
• Impulsores de hierro fundido reforzado y de acero inoxidable dúplex y Hard-Iron opcionales

Need help?

Contact an Expert
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS CON TECNOLOGÍA FLYGT N

LA OPCIÓN FÁCIL PARA EL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EXIGENTES

Las bombas N antiatascos autolimpiantes de Flygt cuentan con ofrecen funciones y diseños innovadores que ofrecen una alta eficiencia constante y el funcionamiento más fiable. Esto las convierte en la opción más fiable disponible para una amplia gama de aplicaciones de aguas residuales para aplicaciones problemáticas, como las aguas residuales sin filtrar y los lodos con una concentración de sólidos de hasta el 8 por ciento. Las bombas Flygt N ofrecen capacidades de hasta 1000 l/s (16 000 gpm), con motores de 1,3 a 680 kW (de 1,5 a 870 hp) y alturas de bombeo de hasta 100 m (330 ft).

Elija un impulsor de hierro fundido reforzado para aplicaciones de aguas residuales típicas o la versión trituradora para las aplicaciones más exigentes con fibras largas y sólidos pesados. Los impulsores de Hard-Iron™ son muy recomendables para todas las aplicaciones con arena, grano y otros abrasivos, así como para aguas residuales mezcladas con agua de mar. Para aplicaciones especiales como entornos de aguas residuales muy corrosivas, ofrecemos impulsores en acero inoxidable dúplex.​​​

Case Studies & White Papers
More energy-efficient pump station

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Read More
Strategic transfer pump station

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Read More
Bringing pumping efficiency beyond par

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Read More
Don’t get hot and bothered get N-pumps

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Read More
Flygt SmartRun keeps control of the costs

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Read More
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.