Bombas de columna sumergibles

En esta sección encontrará la oferta de bombas de columna sumergibles Flygt y nuestras bombas de columna convencionales. Todas las bombas de columna se encuentran dentro de una columna de descarga, que suele estar suspendida de la estructura superior. Las bombas de columna sumergibles descansan en la parte inferior de la columna sin elementos de fijación ni herrajes especiales. Se instalan y se retiran rápidamente para realizar tareas de inspección y mantenimiento. Los diseños tradicionales se construyen como una unidad completa que se instala in situ o son de tipo extraíble, que permite la extracción de todo el conjunto giratorio del tubo de la columna para ofrecer facilidad de servicio.

Need help?

Contact an Expert
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS DE COLUMNA FLYGT

Las bombas de columna Flygt son excelentes para caudales de alta descarga y alturas de descarga entre bajas y medias. Son el tipo de bomba más rentable para la variedad de caudales que pueden manejar. La bomba consta de un impulsor con un ángulo de álabe o un impulsor semiaxial con una sección (diámetro) que cumple las condiciones de trabajo especificadas.

Las bombas de columna son bombas de velocidad específica alta y, como tales, dependen de un pozo de bomba bien diseñado para poder ofrecer su rendimiento de fábrica. Flygt cuenta con los conocimientos, las herramientas y la experiencia necesarios para ayudarle a diseñar un pozo húmedo adecuado y una estación de bombeo práctica y funcional.

Case Studies & White Papers
Cooling water for gas-fired power plant

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Read More
Creating a white-water ride

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Read More
Cost-efficient pump station

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Read More
Propeller pump stations

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Read More
Compact stormwater pump station

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Read More
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.