Bombas multietapa verticales de acero inoxidable e-SV

Overview Specifications Technical Drawings Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO:

  • Sello mecánico equilibrado reemplazable sin necesidad de desmontar la bomba (para 10-15-22 SV>=5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
  • El diseño del asiento de la junta tórica simplifica el desmontaje del manguito exterior
  • Anillo de desgaste flotante para autoalineación del difusor reemplazable (tecnopolímero lleno de vidrio PPS para soportar líquidos químicamente corrosivos, mecánicamente agresivos y de alta temperatura)
  • Impulsión axial reducida del impulsor para una vida útil más larga de los cojinetes del motor (17.500 h)
  • El cojinete intermedio duro (carburo de volframio/carburo de silicio) mejorar la vida útil y la capacidad de soportar aplicaciones muy exigentes, como la alimentación de calderas
  • Junta de alta temperatura opcional (180 °C máx.) con diseño NPSH bajo, alta presión (hasta 40 bares), y versiones pasivadas y electropulidas disponibles a petición.

Otras características exclusivas del modelo e-SV son la integración de dispositivos de diagnóstico de rendimiento como el monitor de vibración i-Alert™ y el sensor de funcionamiento en seco. Los sensores i-Alert™ y de funcionamiento en seco están disponibles como accesorios para todos los modelos.

bomba multietapa vertical e-SV de acero inoxidable

La bomba multietapa vertical Lowara e-SV es una bomba multiuso altamente fiable y tecnológicamente avanzada. Es capaz de satisfacer las necesidades de una amplia variedad de usuarios y está disponible en muchos diseños de construcción distintos. La gama e-SV incluye modelos en once tamaños con capacidades nominales de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Todas las bombas de ≥ 1,5 kW están equipadas con motores estándar IE3.

Specifications

Specifications

General Specification
e-SV
Delivery
up to 160 m³/h
Head
up to 330 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.37 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Technology

Technical Drawings

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Agua para explotaciones mineras
Minas a cielo abierto Agua para explotaciones mineras
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Reutilización del agua y las aguas residuales
Minas y canteras / Agregados - Producción Reutilización del agua y las aguas residuales
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Trasvase de agua y grupos de presión
Minas y canteras / Agregados - Producción Trasvase de agua y grupos de presión
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.