Bombas de aspiración axial de hierro fundido e-NSC

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

ALTA EFICIENCIA

Con una hidráulica nueva y eficiente que supera el nivel ErP2015 y con motores IE3 que abaratan los costes de funcionamiento. Para optimizar los costes de funcionamiento aún más, la e-NSC puede equiparse con un controlador de velocidad variable Hydrovar (hasta 45 kW). En instalaciones con una demanda muy variada, puede ahorrar hasta un 70% de energía más que una bomba de velocidad fija.

VIDA ÚTIL LARGA Y MANTENIMIENTO FÁCIL

Un diseño robusto, distintos tamaños del bastidor de cojinetes y anillos de desgaste de acero inoxidable reemplazables garantizan una larga vida útil. La e-NSC también está diseñada para un mantenimiento fácil y todos los puntos de servicio son fácilmente alcanzables para reducir las interrupciones.

LA CONFIGURACIÓN CORRECTA

La e-NSC es la solución ideal para millares de líquidos. Los materiales pueden ser desde hierro fundido a acero inoxidable dúplex, con distintas opciones de sellos mecánicos.

Las bombas de aspiración axial e-NSC se presentan en tres configuraciones distintas:

  • Montada sobre bastidor (solo el eje o completa, con el acoplamiento y el motor)
  • Eje adaptador
  • Tamaño compacto, con acoplamiento directo

La nueva generación de bombas de aspiración axial

Las bombas de aspiración axial Lowara e-NSC combinan una alta eficiencia con una gran flexibilidad por lo que respecta a la instalación, las opciones de materiales y la temperatura. Todo ello convierte a la e-NSC en la opción natural para sistemas de trasvase de agua, de calefacción hidrónica, de refrigeración y antiincendios, así como para una amplia gama de aplicaciones industriales.

 

Specifications

Specifications

General Specification
e-NSC
Delivery
up to 1800 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 355 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Agua de lastre
Sector marino Agua de lastre
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Grupos de presión
Atracciones y parques acuáticos Grupos de presión
Grupos de presión
Atracciones de surf Grupos de presión
Grupos de presión
Piscinas comerciales Grupos de presión
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures

Technical Brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.