Bombas de doble succión Bombas centrífugas de doble succión y ahorro de espacio, Serie VSX

Overview Performance Curves Soluciones Documentation & Tools Submittals ;
Overview

Overview

Product Features
  • Cobertura hidráulica para satisfacer todos los requisitos de diseño
  • Voluta y placas de cubierta: Hierro fundido ASTM A159 (35.000 psi)*
  • Impulsor: Bronce al silicio bajo en zinc ASTM 876
  • Manguito: Acero inoxidable 304

La bomba de cámara partida y doble succión Bell & Gossett VSX cuenta con cojinetes sin mantenimiento, un nuevo sello agrupado de una sola pieza, una placa base sin lechada y un acoplamiento de fácil alineación. Además, ocupa hasta un 40% menos de espacio que las tradicionales bombas verticales en línea de cámara partida.

Utilizando la tecnología CFD, podemos ofrecer un rendimiento idéntico en cualquier configuración de brida. El resultado es que puede maximizar las posibilidades de las tuberías y responder a mayor variedad de aplicaciones hidráulicas para enfriadores, torres, bombeo de distribución y general.

 

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración
Calefacción
Building Systems Calefacción
Grupos de presión
Sistemas para edificios Grupos de presión
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Brochures

Manual

Specification

Technical Brochure

Submittals

Submittals

Submittal

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.