Caudalímetros Caudalímetro MagFlux

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Fácil manejo
  • Gran precisión incluso con caudales lentos
  • Flexible

EL CONTROL EMPIEZA CON LA INFORMACIÓN

El caudal es un factor de rendimiento importante de los sistemas de agua y aguas residuales. Las mediciones proporcionan información para el control de la bomba, así como indicaciones sobre errores de funcionamiento o desgaste excesivo de las piezas de la bomba.

Fácil de instalar y gestionar, Flygt MagFlux ofrece la solución precisa para la medición del caudal en las tuberías. Con más de 6.000 instalaciones en todo el mundo y diseñado para integrarse a la perfección con la gama de bombas y dispositivos de control de Flygt, MagFlux es una manera fiable de conocer el estado de los conductos y de facilitarle el control de la estación de bombeo.

CAUDALÍMETROS FLYGT

Los caudalímetros electromagnéticos MagFlux combinan alta precisión, estabilidad y poco mantenimiento para proporcionar lecturas lineales en una amplia gama de sistemas de tuberías. Sin piezas móviles, un sensor de flujo directo y electrodos autolimpiantes, la necesidad de mantenimiento queda prácticamente eliminada.

Para la instalación, solo se necesitan tres diámetros de tubo aguas arriba y dos diámetros de tubo aguas abajo para una precisión declarada. Después de la instalación, puede elegir la dirección de flujo hacia delante o hacia atrás gracias a los sensores bidireccionales.

Las opciones de instalación flexibles, el mejor registro de datos de su categoría y la conexión en red, así como las completas funciones de control de caudal y lotes, hacen que MagFlux sea un caudalímetro acreditado y listo para afrontar los retos de bombeo del futuro.

Specifications

Specifications

 
 
General
Sensor de flujo
Display
Convertidor
Caja de conexiones
Sizes
DN 15/1/2’’ to DN 1200/48’’ – EN or ANSI
-
-
-
Flange Types
Flange EN-1092-1/ ANSI B 16.5 CIass 150 / AWWA Class D
-
-
-
Operating Temperature
-10 to 80 °C / 15 to 176 °F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
Lining
Hard Rubber
-
-
-
Electrodes
1,4571 / AISI 316 TI
-
-
-
Accuracy
-
-
0.25%
-
Power supply
-
From MagFlux Converter
24 V AC, 50 / 60 Hz ± 10 % or 230/115 V AC, 50 / 60 Hz ± 10 % or 10-30 VDC
-
Outputs
-
1 pcs. RS-485 Modbus® RTU-mode 1 pcs. USB 1,1 type mini B, female 1 pcs. for Communication module
1 pcs. Active 4 - 20 mA 1 pcs. Voltage-free electromechanical relay (max. 50 V DC / 1 A) 1 pcs. Optically isolated MOSFET relay (max. 50 VAC / V DC / 120 mA)
-
Enclosure Rating
IP67, NEMA 6 / IP 68, NEMA 6P,
IP 67, NEMA 6 (when mounted on Converter)
IP 67, NEMA 6
IP 68, NEMA 6P (using gel potting kit part no. 838776). The flow meter can withstand unlimited immersion of up to 10 m (30ft) of water.
Standard Cable Lengths
-
-
Communication cable 25m (82ft), 50m (164 ft), 200m (656 ft) MAX: 1000m (3300ft) Sensor cable 10m (30 ft), 25m (82 ft), 50m (164 ft) MAX: 50m (164ft)
-
Display Type
-
5 line LCD-display (64 x 128 pixels)
-
-
Datalogger
-
32 Mb Flash memory, 168.000 loggings incl. date, time and value (curve display)
-
-
Automatic Electrode Cleaning
Yes
-
-
-
Specific Approvals (except CE)
-
-
cUL
-
 
 
General Information
Sensor de flujo
Display
Convertidor
Caja de conexiones
Flow rate
Q min = 0,2 m/s (0.6 ft/s) Q max = 10 m/s (30 ft/s)
-
-
-
 
 
Functionality
Sensor de flujo
Display
Convertidor
Caja de conexiones
Communication
-
MODBUS RTU
MODBUS RTU
-
Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Grupos de presión
Atracciones y parques acuáticos Grupos de presión
Grupos de presión
Atracciones de surf Grupos de presión
Grupos de presión
Piscinas comerciales Grupos de presión
Minas
Agua de origen / no tratada Minas
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Monitorización de alertas de inundación
Aguas pluviales e inundaciones Monitorización de alertas de inundación
Monitorización de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Monitorización de aguas pluviales
Estaciones de extracción
Aguas residuales Estaciones de extracción
Tratamiento de aguas pluviales
Aguas pluviales e inundaciones Tratamiento de aguas pluviales
Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas pluviales e inundaciones Drenaje de emergencia de inundaciones
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Drenaje
Entornos residenciales Drenaje
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Información técnica del producto

Aquí podrá obtener más información técnica sobre los productos de Xylem.

Documents

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.