Overview
- Gran altura: Hasta 45 m
- Gran caudal: Hasta 3 l/s
- Funcionamiento inteligente
- Selección sencilla
Rendimiento aumentado
El sistema DXG Plus consta de una bomba Flygt DXG modificada y una unidad de controlador impermeable (IP68) basada en un excitador de frecuencia variable. Conjuntamente, el sistema aumenta la altura de elevación máxima en un 80 % en comparación con una bomba DXG convencional. Además, con un caudal de hasta 3 l/s, la DXG Plus facilita la limpieza de la tubería superior y reduce la sedimentación. El excitador de frecuencia variable también funciona como un convertidor de fases que convierte a la bomba DXG Plus en la oferta ideal para instalaciones de 1 fase, sin necesidad de condensadores.
La bomba DXG se ha modificado para ofrecer el máximo rendimiento: un mecanismo de corte mejorado garantiza capacidades aún mejores de la trituradora para asegurar un funcionamiento sin atascos.
Depósito más limpio y alta eficiencia
La unidad de control, más fácil de usar e inteligente que nunca, se suministra en una caja de aluminio resistente para instalarla dentro del tanque. De este modo se evita la necesidad de una caja de conexiones externa y de dispositivos de gran tamaño por encima de la superficie, con lo que se reduce el espacio utilizado.
La unidad de control DXG Plus controla el funcionamiento de la bomba en función de los requisitos de caudal y ofrece una función de «ronquido» (snoring) automática para drenar y limpiar el tanque por completo sin dañar la bomba. De este modo se evita la sedimentación y la acumulación de grasa dentro del tanque y en las paredes del tanque. Un modo de «ronquido» (snoring) antes de finalizar el ciclo de bombeo (2 minutos) permite ahorrar energía y optimizar el rendimiento, ya que retrasa automáticamente el siguiente arranque de manera progresiva de 12 (modo de reposo) a 72 horas (modo de suspensión). Gracias a su funcionamiento basado en el tiempo, el sistema no necesita interruptores de nivel de arranque y parada. Se incluye un regulador de nivel alto en el sistema.