It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chile. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serie CD

Volumen elevado, altura media, capacidad para tratar sólidos de gran tamaño

• Flujo: 0 – 16.500 gpm

• Altura: 95 – 280 ft

LAS OPCIONES INCLUYEN:

• Estructura de acero inoxidable 316 o CD4MCu para uso con pH alto o bajo

• Montaje en remolque de carretera o sobre bastidor, ambos incorporan depósitos de combustible con funcionamiento nocturno

• Cerramiento para atenuar el ruido

Need help?

Contact an Expert

Solicitar información

Si desea información adicional o está interesado en recibir una oferta, estamos aquí para ayudarle.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search