-
Xylem Lowara contribuye al renacimiento del Molino Stucky
El corazón del sistema de calefacción incorpora un conjunto de bombas centrífugas “In-line”, equipadas con variadores de frecuencia Hydrovar® modelos FCSH4 150-250/150 y FCS4H 125-200/55; estas distribuyen el agua a 8 subsistemas de calefacción específicos para los distintos edificios del complejo. Cada subsistema incorpora una serie de circuladores multivelocidad que satisfacen de forma independiente la demanda de cada edificio. -
Suministro de agua a prueba de futuro para el Waldviertel
Una tubería principal de 60 kilómetros y cuatro estaciones de bombeo transportan ahora agua potable de manera eficiente a través del terreno montañoso de Waldviertel, combinando confiabilidad, eficiencia energética y un diseño de sistema inteligente. -
Un pequeño municipio ahorra 3.000 euros y 7.500 kg de CO2 al año sustituyendo una bomba antigua
Lichetenau es un pequeño municipio con 3600 habitantes. El sistema de suministro de agua local suministra 170.000 m3 de agua a 1.300 hogares cada año. La empresa con sede en Gunzenhausen, Augustin, un socio de ventas y servicio de Lowara, ha proporcionado asesoramiento sobre las soluciones de suministro de agua.
-
Las bombas Xylem Lowara garantizan un rendimiento de excelencia en el rascacielos más alto del mundo
Xylem Lowara se encuentra en el centro de las tecnologías más recientes en sistemas de transporte de agua y se ha convertido en un proveedor de vanguardia de equipos de bombeo en numerosos proyectos prestigiosos en Oriente Medio.
-
Xylem suministra las bombas para el rascacielos residencial más alto de Londres
Con una altura de 233 m, el edificio es la torre residencial más alta no solo de Londres, sino de toda Europa Occidental. Cuenta con más de 800 apartamentos y servicios como gimnasio y cine privado con capacidad para 24 personas. La construcción se completó en 2020.