Logre resultados que marcan la diferencia con Flygt Concertor®
La solución inteligente y versátil de bombeo sumergible para aguas residuales, diseñada para generar un valor excepcional durante todo el ciclo de vida de la instalación.
Valor excepcional durante todo el ciclo de vida
Quienes trabajan con aguas residuales lidian cada día con cifras: caudales, número de intervenciones, consumo energético, tamaño del inventario y presupuestos. Flygt Concertor® de Xylem ayuda a mantener todas esas cifras bajo control. Se adapta en tiempo real, mantiene el flujo ininterrumpido y optimiza el rendimiento con una intervención mínima. Al reducir la complejidad y el mantenimiento, al tiempo que disminuye el consumo energético, todas sus funciones actúan conjuntamente para ofrecer un valor excepcional durante todo el ciclo de vida.
Resultados que marcan la diferencia hoy y en el futuro
Versatilidad para conseguir más con menos
¿Por qué almacenar equipos o repuestos que no necesita? Gracias a su amplio rango operativo, la bomba Flygt Concertor® puede cubrir múltiples puntos de funcionamiento con una sola referencia. Además, funciones inteligentes como la operación adaptativa y la detección de atascos reducen el desgaste de los componentes y ayudan a prolongar su vida útil. Menos bombas. Menos repuestos. Y más posibilidades de disponer de la pieza adecuada cuando realmente se necesita. Resultado: hasta un 85 % menos de inventario*.
¿Necesita una solución capaz de evolucionar con sus necesidades?
Con Flygt Concertor, estará preparado para los desafíos de hoy y de mañana.
-
1. Concertor N: el punto de partida ideal
Ideal para aplicaciones con grandes volúmenes de sólidos y problemas recurrentes de atascos. Una bomba autónoma e inteligente capaz de gestionar distintos caudales a medida que crecen las comunidades.
-
2. Concertor DP: integración con sus algoritmos
Añada una pasarela de comunicación para ajustar fácilmente el funcionamiento de las bombas y sacar aún más partido a sus sistemas de control existentes. Conecte, coordine y optimice varias unidades Flygt Concertor®.
-
3. Concertor XPC: optimización integral de la estación
Apueste por un sistema de control avanzado capaz de adaptar la estación de bombeo a sus necesidades reales. La plataforma Xylem Nexicon® incorpora funciones avanzadas como la optimización energética y los ciclos automáticos de limpieza de pozos y tuberías.
Diseñada para garantizar un flujo continuo
La hidráulica Adaptive N® permite el paso de sólidos de gran tamaño minimizando el riesgo de obstrucción. Y si se produce un atasco, el software integrado lo detecta automáticamente y ajusta la velocidad y el sentido de giro de la bomba para eliminarlo. El resultado: menos interrupciones del servicio, menos desplazamientos al sitio y costes de mantenimiento hasta diez veces inferiores*. Además, los ciclos automáticos de limpieza de pozos y tuberías integrados en Nexicon ayudan a evitar la acumulación de sedimentos y grasas. Hasta un 80 % menos de intervenciones de limpieza y vaciado*.
Inteligencia que genera una eficiencia real
Las bombas Flygt Concertor® ofrecen una eficiencia de motor equivalente a IE4, reforzada por el análisis continuo de las condiciones de funcionamiento realizado por Xylem Nexicon®. Gracias a los ajustes en tiempo real del punto óptimo de funcionamiento y a las funciones antiatasco integradas, la bomba utiliza únicamente la energía necesaria para bombear las aguas residuales de forma eficiente. Resultado: hasta un 70 % de ahorro energético*.
Hablemos de su desafío
Sea cual sea la dimensión o complejidad de su proyecto, probablemente ya nos hemos enfrentado a una situación similar. Comparta su reto con nosotros y descubramos juntos la mejor solución.
Una solución integrada en una ecuación mayor
El rendimiento de Flygt Concertor® no se mide únicamente dentro de la estación de bombeo. También se refleja en la forma en que operan las instalaciones y en el impacto que generan sobre las personas, las comunidades y el medio ambiente.
- Reducir los desbordamientos ayuda a proteger los ecosistemas acuáticos y evita costes adicionales.
- Los ciclos de limpieza integrados limitan los olores y mejoran las condiciones para las comunidades cercanas.
- Un menor consumo energético y menos desplazamientos reducen las emisiones.
- La inteligencia integrada minimiza la necesidad de intervención manual y contribuye a mejorar la seguridad de los operarios.
Resultados demostrados en todo el mundo
Descubra cómo Flygt Concertor® ayuda a operadores y empresas de agua a resolver desafíos similares al suyo y a obtener resultados medibles.
-
Bretaña, Francia
Mejorar la seguridad de los operarios y reducir el impacto medioambiental.
-
Oregón, Estados Unidos
Eliminación de atascos y acumulación de residuos.
-
Yorkshire, Reino Unido
Menos intervenciones y reducción de los costes operativos en toda la red.
Descubra cuánto podría ahorrar
Flygt Concertor® ha demostrado su impacto en instalaciones de todo el mundo. Utilice nuestro calculador para estimar el potencial de ahorro que podría conseguir incorporándola a su sistema.
Flygt le ofrece el valor de la fiabilidad
Desde 1901, la marca Flygt es reconocida como un referente mundial en el sector del agua y las aguas residuales. Tras introducir la primera bomba sumergible de drenaje del mundo en 1947 y la primera bomba sumergible para aguas residuales en 1956, Flygt ha seguido impulsando la innovación con avances tan importantes como el impulsor autolimpiante N-technology y los sistemas inteligentes de bombeo integrados. Hoy en día, más de un millón de instalaciones en todo el mundo confían en las soluciones Flygt para garantizar un rendimiento fiable y duradero.
*Al comparar todas las capacidades de Flygt Concertor con las de los sistemas convencionales de bombeo de aguas residuales.