It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistema de ozono PDOevo

Overview Specifications Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Producción de ozono de 18 kg/h a 300 kg/h (1000 a 15.000 lbs/día)
  • Consumo energético específico bajo y costes de capital y de operación bajos
  • Sistema "plug and play" personalizado y totalmente montado e instrumentado 
  • Diseño robusto para el funcionamiento en condiciones ambientales difíciles
  • Instalación y uso sencillos
  • Tecnología de electrodos prácticamente sin mantenimiento
  • Garantía de sustitución durante 10 años de electrodos Effizon evo 2G
  • Certificación CE y UL

Soluciones de ozono robustas y personalizables

El sistema de ozono Wedeco PDOevo de Xylem se ha diseñado para producir cantidades grandes de ozono de manera fiable y eficiente. La serie PDOevo también puede personalizarse e integrarse para adaptarse sin problemas a las condiciones y procesos locales.

Los sistemas de ozono PDOevo vienen con dos configuraciones de la red principal: Greenline y Smartline. La configuración Greenline proporciona uno de los costes del ciclo de vida más competitivos del mercado gracias a un consumo de energía increiblemente bajo, y Smartline permite costes de inversión realmente bajos, sin comprometer la fiabilida o la facilidad de uso.

Las canalizaciones del sistema PDOevo están fabricadas exclusivamente en acero inoxidable y cuentan con todos los instrumentos de monitorización y medición de concentraciones necesarios y deseados. Todos los accesorios e instrumentos están organizados para que el funcionamiento, mantenimiento y control sea sencillo. Las entradas y las salidas están diseñadas para adaptarse también a las condiciones locales. 

Las fuentes de alimentación están equipadas de 12 o 18 rectificadores de impulsos y tecnología de convertidores IGBT para cumplir los requisitos de armónicos. Se pueden utilizar sin problemas tensiones de 380 a 690 voltios.

Maximice el ozono con los electrodos 2G Effizon evo

La tecnología de electrodos 2G Effizon evo es el elemento esencial de todo sistema de ozono Wedeco PDOevo. Con núcleo de vidrio, que consta únicamente de vidrio de borosilicato y mezcla de acero inoxidable, el electrodo 2G Effizon evo ayuda a los sistemas de ozono Wedeco a lograr un nivel de fiabilidad y eficiencia energética que no puede conseguirse con la mayoría de las demás tecnologías de electrodos.

Los electrodos se fabrican por completo en materiales inertes, sin necesidad de fusibles ni revestimientos, lo que los hace muy resistentes a la corrosión. Esto significa que los generadores de ozono Wedeco están prácticamente exentos de mantenimiento y no es necesario limpiar ni reemplazar periódicamente los electrodos.

Los electrodos 2G Effizon evo ofrecen varias capas de seguridad que funcionan de manera independiente. Esta función de seguridad inherente se denomina Protección de electrodos inteligente. La Protección de electrodos inteligente complementa los enclavamientos de protección activos existentes dentro de la unidad de alimentación (PSU) con una protección de electrodos pasiva adicional que no depende de la energía. A diferencia de los conceptos de seguridad tradicionales, como los fusibles, la innovadora Protección de electrodos inteligente no es propensa a ninguna detección falsa en caso de defectos del electrodo.

La separación doble del electrodo 2G Effizon evo dirige los flujos de gas oxígeno a través de este campo eléctrico tanto en el interior como en el exterior del tubo dieléctrico de vidrio. La tensión media con control de frecuencia variable se conecta y distribuye uniformemente a todos los electrodos, conectados a la malla de acero inoxidable, que se sujeta con una varilla de vidrio. El tubo dieléctrico de vidrio proporciona la resistencia necesaria para la creación de un campo eléctrico en cada tubo de acero inoxidable. El resultado es una producción de ozono eficiente a ambos lados del dieléctrico, que reduce la energía específica aplicada y aumenta la producción de ozono.

Specifications

Specifications

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Blanqueo de pulpa y papel
Industria general Blanqueo de pulpa y papel
Filtración
Reutilización > Tratamiento terciario Filtración
Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Reutilización > Tratamiento terciario Proceso de oxidación avanzada (AOP)
Desinfección
Agua potable / para consumo Desinfección
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents