It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Contadores de agua iPERL® (International)

Overview Soluciones Documentation & Tools
Overview

Overview

Los modelos iPERL® (International) son la próxima generación de contadores de agua inteligentes de estado sólido y altas prestaciones con comunicaciones bidireccionales integradas. Los contadores iPERL utilizan una tecnología exclusiva que ofrece una precisión constante y sin igual a lo largo de sus 15 años de vida operativa previstos.

Con una medición de caudal bajo de hasta 1 litro por hora, los contadores iPERL ayudan a las compañías de agua a reducir el agua no registrada. Pueden programarse para ofrecer datos de alta granularidad a intervalos de 15 minutos, lo que mejora la eficacia a la hora de identificar fugas en el lado del cliente. Esta abundancia de datos también ayuda a las compañías de suministro de agua a mejorar la eficiencia en la gestión de sus redes de distribución, conservar agua, ofrecer facturas precisas a los clientes e informarles de fugas, fraudes o patrones de consumo no habituales.


Ventajas para usted

  • Mejora la eficiencia operativa y la atención al clienteReduce la cantidad de agua no contabilizada, ya que puede medir caudales tan bajos como 1 litro por hora
  • Ayuda a reducir el mantenimiento y los costes
  • Se instala en horizontal, en vertical o en diagonal
  • Previene los intentos de eliminación o manipulación para obtener agua gratis
  • Detecta las fugas del sistema
  • Permite la gestión y el diagnóstico a distancia
  • Recopila datos de consumo y los guarda en un registro
  • Ayuda a ahorrar energía y optimizar el consumo
  • Ofrece comunicaciones escalables, bidireccionales y sin fisuras para la migración de tecnología de lectura automática de contadores (AMR) a una infraestructura avanzada para contadores (AMI)
Product Features
  • Alta precisión en mediciones con metrología R800 en todos los tamaños de contadores (DN15 a DN40)
  • Previsión de hasta 15 años de vida operativa, en función de la frecuencia de comunicación
  • Tasa de muestra alta con bajo consumo de batería
  • Integra comunicación bidireccional para soluciones de lectura automática de contadores (AMR) e infraestructura avanzada para contadores (AMI)
  • Dos sistemas radioeléctricos de espectro público y potencia inferior
  • Con certificación OMS
  • Registro de datos con hasta 2880 parámetros
  • Funciones de alarma
  • A prueba de manipulación y resistente a fraudes
  • Sin partes móviles
  • Construcción sin plomo

Especificaciones

  • Certificado de examen de diseño UE de conformidad con:
    • 2014/32/EU (MID)
    • 2014/53/EU (MID)
    • EN 14154-4:2014
    • ISO 4064:2017
    • OIML R49:2013
  • Aprobaciones de agua potable:
    • KTW/DVGW (D)
    • ACS (F)
    • WRAS (UK)
    • KIWA (NL)

Si desea más información de este producto, descargue la hoja de datos.

 

Documentation & Tools

Documentation & Tools