It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Difusores de membrana por disco Serie Silver II LP

Overview Specifications Soluciones
Overview

Overview

Product Features
  • Ideales para lodos y otras aplicaciones muy exigentes
  • Versión de baja presión de la membrana de Sanitaire Silver Serie II
  • Funcionan con un flujo de aire de hasta 17 Nm(3)/h (10 scfm) con pérdida de presión mínima

Difusores fiables de baja presión

Sanitaire Serie Silver II LP es una versión de baja presión de 9 pulgadas de la membrana Serie Silver II y se caracteriza por un patrón de hendiduras modificado para manejar flujos de aire de hasta 17 Nm(3)/h (10 scfm), lo que equivale a 11 pies cúbicos estándar por minuto, con una pérdida de presión mínima.

La forma única de la membrana, la junta tórica integrada y el anillo de retención roscado de sellado superior, que evita fugas, permiten reducir el consumo energético y aumentar la eficiencia de las operaciones. Una válvula de retención integrada muy eficaz permite cerrar fácilmente las zonas de aireación para aplicaciones de aire activado/aire desactivado.

Las uniones de tuberías patentadas Sanitaire están diseñadas para resistir la expansión y la contracción térmica, el golpe de ariete y otros esfuerzos dinámicos, mientras que los soportes de las tuberías permiten ajustes de altura infinitos para nivelar la rejilla con precisión.

Specifications

Specifications

Soluciones

Soluciones

Soluciones recomendadas

Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Sector farmacéutico / biofarmacéutico Tratamiento de aguas residuales
Aguas residuales
Entornos residenciales Aguas residuales