It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Desagüe de Frentes y Bancos Mineros

La opción líder para bombas y equipos de achique en la industria minera

El agua presenta una interesante dicotomía en la minería. Se utiliza para el procesamiento de minerales, la supresión de polvo, el transporte de lodos, la refrigeración y las necesidades de los empleados. Sin embargo, no gestionar el agua puede resultar desastroso para una mina. El achique frontal y de etapas son dos de los desafíos más difíciles a los que se enfrentan los operadores mineros. 

En la cara de perforación, los operadores mineros tienen que lidiar con la penetración de agua tanto de acuíferos de agua subterránea como de las partes más altas de la pared de la mina. El desafío es que los operadores mineros necesitan limpiar el agua de proceso para fines de enfriamiento en las operaciones de perforación, a la vez que eliminan el agua subterránea que se acumula rápidamente en los pozos. 

Nos aseguraremos de que: 

  • Tenga el equipo adecuado para el trabajo. Con una amplia selección de bombas y de equipos de achique, nadie cuenta con una oferta más amplia que Xylem. Para su comodidad, ofrecemos opciones de alquiler y compra.
     
  • Tener un sistema fiable que funcione. Debido a que diseñamos y construimos nuestros propios equipos, entendemos cómo funcionan mejor y creamos sistemas para adaptar los equipos a las necesidades de la industria minera. 

  • Tenga un equipo de apoyo comprometido con su seguridad y éxito. El equipo experto de Xylem proporciona servicios llave en mano, entre los que figuran el diseño de drenaje de obras, la instalación y el servicio continuo del equipo en cada paso del proceso de explotación minera. 

Un socio como Xylem cuenta con una amplia experiencia en minería y con una gama de productos para todas las necesidades de achique frontal y de etapas.  

Las bombas de achique frontal son unidades pequeñas y portátiles que se pueden trasladar por la mina. El agua extraída durante la perforación se lleva a un pozo más atrás en una desviación, donde una instalación fija transporta el agua a otra etapa o directamente a la estación de drenaje principal. 

El objetivo de estas bombas de etapa es bombear el agua hacia arriba en etapas a lo largo de pendientes y rampas, pero no hasta la superficie. Estas etapas suelen requerir bombas sumergibles más grandes, también disponibles en Xylem. Sin embargo, son lo suficientemente compactas como para que no interfieran con la extracción de minerales, y a menudo varias bombas funcionan juntas bombeando agua de una etapa a otra. 

Si necesita comprar o alquilar bombas o equipos de achique para la industria minera, Xylem es la primera opción porque tenemos: 

  • Una línea de bombas sumergibles que va desde unidades compactas y portátiles para pequeños trabajos de drenaje hasta bombas de achique mayores para una variedad de aplicaciones mineras donde existen condiciones corrosivas y abrasivas. 

  • Bombas de cebado en seco totalmente automáticas, alimentadas con diésel, eléctricas o de gas natural, con tratamiento de sólidos, para gran volumen y grandes alturas de descarga. 

  • Una gama completa de bombas sumergibles hidráulicas para uso general en aplicaciones de achique, desviación, drenaje y lodos. 

  • Una gama exhaustiva de bombas y accesorios para alquilar en todo el mundo, con más de 20.000 bombas portátiles y equipos relacionados. 

Juntos podemos gestionar sus necesidades de achique para minería con el fin de crear una explotación minera más segura.