It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de lodos y soluciones para minería

Recuperación de relaves de lodos en el proceso de achique

Los relaves de lodo son un feo subproducto de los procesos... y están en todas partes.

Se necesita un tiempo y un esfuerzo considerables para bombear los relaves que a veces lo único que hacen es estorbar. Sin embargo, cada vez más empresas han decidido reprocesar los relaves con nuevas tecnologías que les permiten recuperar minerales o metales excluidos en la primera fase del procesado. Xylem está aquí para ayudarle.

Normalmente existen dos opciones para procesar los relaves de lodos: Llevar la bomba a los sólidos o mover los sólidos a la bomba.
Confiando en socio como Xylem se beneficiará de una amplia experiencia y de una variedad de productos para sus necesidades de extracción de relaves.

 

Xylem le ofrece los siguientes productos y servicios de achique de relaves de lodos:

  • Una línea de bombas sumergibles que va desde unidades compactas y portátiles para pequeños trabajos de drenaje hasta bombas de achique mayores para una variedad de aplicaciones donde existen condiciones corrosivas y abrasivas.
  • Bombas de cebado en seco totalmente automáticas, alimentadas con diésel, eléctricas o de gas natural, con tratamiento de sólidos, para gran volumen y grandes alturas de descarga.
  • Una gama completa de bombas sumergibles hidráulicas para uso general en aplicaciones de achique, desviación, drenaje y lodos.
  • Una gama exhaustiva de bombas y accesorios para alquilar en todo el mundo, con más de 20.000 bombas portátiles y equipos relacionados.
  • Tuberías, conexiones y todos los demás accesorios en un solo lugar.
Products Services Brands
Products
Bombas de achique sumergibles Serie Flygt 5000
Dri-Prime Serie CD
Dri-Prime Serie HL
Bombas de achique sumergibles Godwin Serie Heidra
Services
¿Le gustaría decir adiós a la molestia de gestionar un sistema de alarmas pero estar puntualmente informado y listo para actuar cuando se produce un problema? Tanto si lo que necesita es un control de alarma básico para una única estación de bombeo...
Perder productividad en su planta de tratamiento de agua o aguas residuales es impensable. Por eso es importante ser capaz de actuar rápidamente cuando se requiere servicio y proporcionar una resolución rápida. El acceso rápido a la experiencia en...
La instalación y la puesta en marcha de instalaciones de agua y de aguas residuales y los sistemas que las controlan necesitan de la experiencia en ingeniería y del consejo de los especialistas. Y puede ser muy complicado cuando las capacidades y...
Al trabajar con Xylem puede acceder fácilmente a especialistas con la experiencia necesaria para diseñar y especificar su proyecto técnico. Al externalizar las responsabilidades de gestión de su proyecto, ya sea grande o pequeño, reducirá los costes...
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a

Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a