It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

5 errores a la hora de elegir una bomba de pozo

Los problemas más comunes en las instalaciones de edificios y cómo evitarlos desde la fase de diseño

La elección de una bomba de pozo en los sistemas de edificios suele abordarse como una selección «estándar»: profundidad del pozo, caudal requerido y altura manométrica nominal.

Sin embargo, en la práctica, es precisamente en esta fase donde se generan muchos de los problemas que surgen tras la instalación: pérdidas de rendimiento, elevado consumo energético, averías prematuras o la necesidad de costosas intervenciones correctivas.

Para los instaladores y distribuidores, prevenir estos errores significa reducir las llamadas de asistencia, mejorar la fiabilidad de la instalación y garantizar la continuidad operativa al cliente final.

A continuación, analizamos los cinco errores más frecuentes en la elección de bombas de pozo en el sector de la construcción y cómo evitarlos con un enfoque de diseño más consciente.

1. Subestimar la calidad del agua

Uno de los errores más comunes es considerar el agua de pozo como un fluido «estándar». En realidad, la presencia de arena y partículas abrasivas puede tener un impacto directo en la vida útil de la bomba.

La abrasión acelera el desgaste de los impulsores, los difusores y las superficies internas. El resultado suele ser un deterioro progresivo del rendimiento y la necesidad de sustituciones anticipadas.

En la práctica, este error se debe a una evaluación incompleta del contexto geológico e hidrogeológico del pozo.

Entre las soluciones eficaces se incluyen:

  • Cuantificar las horas de funcionamiento a las que estará sometida la bomba
  • Verificar el contenido de sólidos en suspensión;
  • Seleccionar bombas diseñadas para gestionar la presencia de arena.

Gamas como las bombas de pozo Lowara están diseñadas con soluciones constructivas y materiales diferentes para adaptarse a condiciones de funcionamiento variables, incluso en presencia de agua con concentraciones de arena de hasta 150 g/m3 de agua para las e-GS y 100 g/m3 para las electrobombas de 6”, 10” y 12”.

2. Selección de la bomba en función del nivel dinámico del pozo

Un error típico en la fase de diseño consiste en dimensionar la bomba basándose exclusivamente en el nivel del agua registrado en el momento de la medición (nivel estático). Por el contrario, es fundamental tener en cuenta el nivel dinámico, es decir, la cota estabilizada del fluido durante el bombeo, sujeta a fluctuaciones estacionales o debida a una extracción intensiva del acuífero.

Subestimar esta diferencia de cota puede comprometer la instalación por varias razones:

  • Riesgo de funcionamiento en seco: si el nivel desciende más de lo previsto, la bomba corre el riesgo de aspirar aire, lo que provocaría daños mecánicos en la parte hidráulica.
  • Déficit de rendimiento: la altura manométrica calculada podría resultar insuficiente, ya que no tiene en cuenta la mayor altura geométrica de elevación causada por la bajada dinámica del nivel.
  • Sobrepresión: En el caso contrario, si el dimensionamiento se realiza con un nivel freático excepcionalmente bajo, la posterior subida del nivel estático reducirá la altura de elevación, generando una presión excesiva en el punto de consumo y el desplazamiento de la bomba «fuera de curva» (con riesgo de sobrecarga del motor).

Conocer la evolución del nivel dinámico es el requisito clave para una selección correcta. En caso de que este dato no esté disponible, es necesario adoptar las siguientes medidas:

  • Márgenes de seguridad: Calcular la altura manométrica de la bomba aplicando un margen de precaución sobre la cota geométrica de elevación.
  • Uso de un variador de frecuencia: Instalar un variador de frecuencia para modular el rendimiento de la bomba y compensar automáticamente las fluctuaciones del nivel freático, manteniendo constante la presión requerida.
  • Protección contra el funcionamiento en seco: Prever siempre la instalación de sondas de nivel para detener la bomba a tiempo y evitar daños irreversibles.

3. Selección del cable adecuado en función de la potencia y la tensión del motor

Las bombas eléctricas sumergibles de pozo suelen alimentarse a través de cables eléctricos de considerable longitud. Por lo tanto, es fundamental que la sección del cable (expresada en mm2) esté correctamente dimensionada en función de la corriente absorbida (en amperios), parámetro que, a su vez, está estrechamente relacionado con la tensión de alimentación (monofásica 230V o trifásica 400V).

El incumplimiento de este dimensionamiento conlleva graves riesgos para la instalación:

  • Caída de tensión: El uso de un cable con una sección insuficiente genera una elevada resistencia eléctrica, lo que provoca una caída de tensión en la línea. En consecuencia, el motor recibe una tensión inferior a la nominal.
  • Sobrecalentamiento y averías: Para compensar la caída de tensión y mantener la potencia requerida, el motor tiende a absorber más corriente, lo que provoca el sobrecalentamiento tanto del cable como de los devanados internos del propio motor, con el riesgo concreto de que se vea comprometido el aislamiento o se produzca un fallo del motor.

4. Descuidar las condiciones de instalación y refrigeración del motor

Otro error que a menudo se subestima es el análisis del entorno físico en el que se instala la bomba. Los motores de las bombas eléctricas sumergibles requieren condiciones térmicas específicas para funcionar correctamente; su refrigeración no se garantiza mediante la mera inmersión en el fluido, sino que depende del flujo dinámico del agua que baña la carcasa exterior.

Para garantizar una correcta disipación del calor, es necesario que el fluido fluya a lo largo de las paredes del motor a una velocidad mínima muy concreta, que suele situarse entre 0,15 y 0,5 m/s (dependiendo del fabricante y del diámetro del motor).

El riesgo de refrigeración insuficiente y del consiguiente sobrecalentamiento del motor aparece especialmente en los siguientes casos:

  • Pozos excesivamente anchos (o instalaciones en depósitos o cisternas): Si el espacio entre el motor y la pared del pozo o del depósito es demasiado amplio, el agua aspirada por el sistema hidráulico no fluirá pegada al motor, sino que se moverá a una velocidad demasiado baja para disipar el calor.
  • Pozos demasiado estrechos: Un espacio excesivamente reducido puede provocar elevadas pérdidas de carga localizadas o impedir el paso correcto del caudal, limitando la recirculación de agua necesaria.
  • Bomba situada por debajo del nivel de los filtros del pozo: Si la bomba se instala por debajo de la zona de entrada de agua (los filtros del pozo), el agua descenderá hacia el sistema hidráulico sin circular alrededor del motor, creando una zona de estancamiento térmico.
  • Condiciones de caudal reducido: Un funcionamiento prolongado a bajos caudales reduce proporcionalmente la velocidad del fluido alrededor del motor.

Para prevenir averías prematuras en el aislamiento del motor y garantizar su máxima vida útil, es fundamental adoptar las siguientes medidas:

  • Uso de la camisa de refrigeración: En casos de instalación en depósitos, en pozos anchos o debajo de los filtros, es obligatorio el uso de una (camisa de refrigeración). Este accesorio obliga al agua a circular obligatoriamente desde abajo, rozando el motor antes de entrar en la aspiración de la bomba.
  • Comprobación de los límites operativos: Consulta siempre la documentación técnica del fabricante para verificar la velocidad mínima del caudal y la temperatura máxima del líquido admitidas por el motor.

5. Uso de un variador de frecuencia con parámetros incorrectos

Los convertidores de frecuencia (variadores) se utilizan ampliamente en combinación con las bombas eléctricas sumergibles, ya que ofrecen notables ventajas en términos de ahorro energético, estabilización de la presión y reducción de los golpes de ariete. Sin embargo, muchas de las averías prematuras que sufren los motores se deben a una configuración errónea de los parámetros de funcionamiento del dispositivo.

Los factores críticos que requieren especial atención durante la fase de calibración incluyen:

  • Frecuencia mínima de funcionamiento demasiado baja: Es el problema recurrente más grave. Si el variador se configura para descender a frecuencias excesivamente bajas, el rendimiento hidráulico se desploma y, en consecuencia, la velocidad de rotación del motor ya no es suficiente para garantizar el caudal mínimo de agua necesario para la refrigeración de la carcasa.
  • Tiempo de rampa de aceleración y desaceleración incorrecto: Las bombas de pozo suelen incorporar cojinetes de empuje que necesitan alcanzar rápidamente un determinado régimen de rotación para crear la película de agua lubricante. Las rampas de aceleración demasiado largas provocan un desgaste prematuro de estos componentes.

Para salvaguardar la integridad del motor sumergido, la programación del variador debe respetar los siguientes límites de seguridad:

  • Umbral mínimo de frecuencia: Un ajuste prudente y ampliamente aceptado por los fabricantes consiste en no descender nunca por debajo de los 30 Hz (o, en cualquier caso, de la frecuencia mínima indicada en la placa de características del motor). Este valor garantiza una velocidad de rotación y un caudal mínimos suficientes para disipar el calor.
  • Rampas rápidas en zona crítica: Configurar una rampa de aceleración rápida (normalmente inferior a 2-3 segundos) para alcanzar rápidamente la frecuencia mínima de trabajo (30 Hz), para luego ralentizar la rampa en la modulación siguiente, protegiendo así los cojinetes de empuje.

Conclusión: la elección correcta es un enfoque integral del sistema

La selección de una bomba de pozo nunca debería ser un proceso aislado, sino parte integrante del diseño de todo el sistema hidráulico del edificio.

Tener debidamente en cuenta la calidad del agua, el dimensionamiento real, la integración con el sistema de control, las condiciones de instalación y el ciclo de vida permite evitar la mayoría de los problemas operativos que surgen tras la puesta en servicio.

En este contexto, las bombas de pozo Lowara están diseñadas para ofrecer flexibilidad de aplicación, fiabilidad a largo plazo y compatibilidad con las principales configuraciones de instalaciones utilizadas en el sector de la construcción, garantizando la continuidad del servicio incluso en condiciones de funcionamiento complejas.

Giulio Zavan – Borehole Pumps Product Manager