Overview
- Bomba de aguas residuales de última generación con tecnología N
- Alta eficiencia constante con ahorros de energía de hasta un 25 %
- Diseño flexible y modular
- Robusta y fiable
BOMBA DE AGUAS RESIDUALES CON TECNOLOGÍA N
Las bombas Flygt N pueden encargarse de las aplicaciones más exigentes y lograr su objetivo. Todos los componentes están diseñados y fabricados para ofrecer alta eficiencia constantemente. Gracias a la tecnología N patentada, con su innovador impulsor autolimpiante, las bombas Flygt N ofrecen la máxima eficiencia total. Reducen la factura energética y los costes del mantenimiento no programado. Esto aporta una tranquilidad total, y enormes ahorros a largo plazo.
La mayoría de los objetos sólidos que entran en la bomba pasarán por el impulsor a través de las vanos del impulsor. Si un objeto queda atrapado en el borde de ataque de uno de los vanos, se deslizará por la forma inclinada hacia atrás hasta el perímetro de la entrada.
Debido al diseño autolimpiante mecánico, se puede bombear con facilidad una concentración de lodos de hasta el 8 %.
DISEÑO FLEXIBLE Y MODULAR
Esta bomba autolimpiante ofrece funciones innovadoras que la convierten en la mejor opción para una amplia gama de aplicaciones. El diseño hidráulico modular permite adaptar el sistema hidráulico para satisfacer los requisitos de prácticamente cualquier aplicación.
- Anillo de desgaste reemplazable en dos materiales, hierro gris o Hard IronTM, para distintas condiciones de funcionamiento
- Impulsor de hierro gris reforzado para aplicaciones típicas de aguas residuales
- Impulsor de Hard Iron™ para aplicaciones abrasivas y corrosivas
- Saliente del eje corto que reduce la desviación del eje y aumenta la vida útil del cierre hermético y del cojinete
- Motor diseñado para uso sumergible. El calor se concentra en el núcleo del estátor, con lo que se mejoran las propiedades de refrigeración.
- El sistema de doble cierre hermético mecánico consiste en dos conjuntos mecánicos de cierre hermético del eje que funcionan independientemente para ofrecer el doble de seguridad. Disponible en carburo de tungsteno (WCCR) o carburo de silicio (SiC), en función del medio que se bombee.
- Cable de motor SUBCAB ® especialmente desarrollado para uso sumergible
- Con una oferta flexible de sistemas de refrigeración, como por ejemplo, refrigeración en circuito cerrado, fluido refrigerado o refrigeración externa.
Fosa húmeda (P)
Instalación semipermanente de bomba sumergible. Instalación de fosa húmeda con bomba instalada sobre barras de guía gemelas con conexión automática a la tubería de descarga.
Portátil (S)
Instalación de bomba sumergible portátil. Bomba portátil con acoplamiento de manguera o brida para conexión con la tubería de descarga.
Instalación seca vertical (T)
Instalación vertical de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.
Instalación seca (Z)
Instalación horizontal de bomba seca permanente. La bomba sumergible se instala en una fosa seca, con conexión de brida a la tubería de aspiración y descarga.