Lowara Bombas multietapa verticales de acero inoxidable e-SV

Overview Specifications Technical Drawings Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO:

  • Sello mecánico equilibrado reemplazable sin necesidad de desmontar la bomba (para 10-15-22 SV>=5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
  • El diseño del asiento de la junta tórica simplifica el desmontaje del manguito exterior
  • Anillo de desgaste flotante para autoalineación del difusor reemplazable (tecnopolímero lleno de vidrio PPS para soportar líquidos químicamente corrosivos, mecánicamente agresivos y de alta temperatura)
  • Impulsión axial reducida del impulsor para una vida útil más larga de los cojinetes del motor (17.500 h)
  • El cojinete intermedio duro (carburo de volframio/carburo de silicio) mejorar la vida útil y la capacidad de soportar aplicaciones muy exigentes, como la alimentación de calderas
  • Junta de alta temperatura opcional (180 °C máx.) con diseño NPSH bajo, alta presión (hasta 40 bares), y versiones pasivadas y electropulidas disponibles a petición.

Otras características exclusivas del modelo e-SV son la integración de dispositivos de diagnóstico de rendimiento como el monitor de vibración i-Alert™ y el sensor de funcionamiento en seco. Los sensores i-Alert™ y de funcionamiento en seco están disponibles como accesorios para todos los modelos.

bomba multietapa vertical e-SV de acero inoxidable

La bomba multietapa vertical Lowara e-SV es una bomba multiuso altamente fiable y tecnológicamente avanzada. Es capaz de satisfacer las necesidades de una amplia variedad de usuarios y está disponible en muchos diseños de construcción distintos. La gama e-SV incluye modelos en once tamaños con capacidades nominales de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h.
Todas las bombas de ≥ 1,5 kW están equipadas con motores estándar IE3.

Specifications

Specifications

Technology

Technical Drawings

Performance Curves

Performance Curves

e-SV
e-SV
2800 rpm 50 Hz
Industries & Applications

Industries & Applications

Soluciones recomendadas

Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Agua para explotaciones mineras
Minas a cielo abierto Agua para explotaciones mineras
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Reutilización del agua y las aguas residuales
Minas y canteras / Agregados - Producción Reutilización del agua y las aguas residuales
Eliminación de polvo y extinción de incendios
Minas y canteras / Agregados - Producción Eliminación de polvo y extinción de incendios
Trasvase de agua y grupos de presión
Minas y canteras / Agregados - Producción Trasvase de agua y grupos de presión
Minas a cielo abierto
Minas y canteras / Agregados Minas a cielo abierto
Subterráneo
Minas y canteras / Agregados Subterráneo
Bombeo y tratamiento de aguas residuales municipales
Aguas municipales y aguas residuales Bombeo y tratamiento de aguas residuales municipales
Sistemas para edificios
Edificios comerciales Sistemas para edificios
Grupos de presión
Sistemas para edificios Grupos de presión
Producción
Minas y canteras / Agregados Producción
Convencional
Petróleo y gas Convencional
Arenas de petróleo
Petróleo y gas Arenas de petróleo
Grupos de presión
Atracciones y parques acuáticos Grupos de presión
Prelavado
Lavado de coches Prelavado
Lavado de coches
Industria general Lavado de coches
Primer aclarado
Lavado de coches Primer aclarado
Aclarado final
Lavado de coches Aclarado final
Riego de césped comercial
Agricultura y riego Riego de césped comercial
Análisis de procesos y tratamiento
Minas y canteras / Agregados - Producción Análisis de procesos y tratamiento
Calefacción
Building Systems Calefacción
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure

Manual

Technical Brochure