Lowara e-NSC -Bombas de aspiración en hierro fundido

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Salida: hasta 1800 m³/h
  • Altura: hasta 160 m
  • Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz
  • Potencia: de 0,25 kW hasta 355 kW
  • Presión máxima de trabajo: 16 bar
  • Temperatura del líquido bombeado: de -25°C a + 140°C

Llevamos las bombas de aspiración a un nuevo nivel

Las bombas de aspiración e-NSC de Lowara combinan alta eficiencia con alta flexibilidad en cuanto a instalación, opciones de material y temperatura. Esto hace que la e-NSC sea la elección natural para el transporte de agua, sistemas de calefacción y enfriadores hidráulicos, sistemas de protección contra incendios y un gran número de aplicaciones industriales.

Alta eficiencia

Los nuevos sistemas hidráulicos de alta eficiencia, que superan el nivel ErP2015 y los motores IE3, establecen la base para unos costes de operación muy bajos. Para optimizar aún más los costes de funcionamiento, la e-NSC puede equiparse con un controlador de bomba de velocidad variable Hydrovar (hasta 45 kW). En instalaciones con una gran variación en la demanda, puede ahorrar hasta un 70% del coste energético en comparación con una bomba de velocidad fija.

Larga vida útil & mantenimiento fácil

El diseño robusto, los diferentes tamaños de bastidor de los rodamientos y los anillos de desgaste reemplazables en acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La e-NSC también está diseñada para un mantenimiento fácil y todos los puntos de servicio son fáciles de ver y manipular para reducir los tiempos de inactividad.

Exactamente la configuración correcta

La e-NSC es la solución correcta para miles de líquidos. Las opciones de los materiales van desde el hierro fundido al acero inoxidable dúplex y a diferentes opciones mecánicas de la junta.

Las bombas de aspiración e-NSC tienen tres posibles configuraciones:

  • Montada en bancada (eje solo o completo con acoplamiento y motor)
  • Eje acople
  • Acoplada - compacta
Specifications

Specifications

Industries & Applications

Industries & Applications

Soluciones recomendadas

Agua de lastre
Sector marino Agua de lastre
Bombeo de agua potable/para consumo
Agua potable / para consumo Bombeo de agua potable/para consumo
Bombeo, presión y monitorización
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Bombeo, presión y monitorización
Gestión del agua en plataformas de fracking
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión del agua en plataformas de fracking
Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Petróleo y gas > Fracturación hidráulica Gestión de aguas de retorno y aguas producidas
Recuperación de petróleo mejorada
Petróleo y gas > Explotaciones convencionales Recuperación de petróleo mejorada
Grupos de presión
Atracciones y parques acuáticos Grupos de presión
Grupos de presión
Atracciones de surf Grupos de presión
Grupos de presión
Piscinas comerciales Grupos de presión
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure

Technical Brochure