Bombas de doble succión Bell & Gossett Bombas centrífugas de doble succión y ahorro de espacio, Serie VSX

Overview Technical Drawings Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools Submittals
Overview

Overview

Product Features
  • Cobertura hidráulica para satisfacer todos los requisitos de diseño
  • Voluta y placas de cubierta: Hierro fundido ASTM A159 (35.000 psi)*
  • Impulsor: Bronce al silicio bajo en zinc ASTM 876
  • Manguito: Acero inoxidable 304

La bomba de cámara partida y doble succión Bell & Gossett VSX cuenta con cojinetes sin mantenimiento, un nuevo sello agrupado de una sola pieza, una placa base sin lechada y un acoplamiento de fácil alineación. Además, ocupa hasta un 40% menos de espacio que las tradicionales bombas verticales en línea de cámara partida.

Utilizando la tecnología CFD, podemos ofrecer un rendimiento idéntico en cualquier configuración de brida. El resultado es que puede maximizar las posibilidades de las tuberías y responder a mayor variedad de aplicaciones hidráulicas para enfriadores, torres, bombeo de distribución y general.

 

Technology

Technical Drawings

Products

Show More
Industries & Applications

Industries & Applications

Soluciones recomendadas

Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración
Calefacción
Building Systems Calefacción
Grupos de presión
Sistemas para edificios Grupos de presión
Sistemas para edificios
Edificios comerciales Sistemas para edificios
Carbón
Energía y alimentación Carbón
Nuclear
Energía y alimentación Nuclear
Hidroeléctrica
Energía y alimentación Hidroeléctrica
Solar
Energía y alimentación Solar
Agua de origen
Minas y canteras / Agregados - Producción Agua de origen
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Brochure

Manual

Specification

Technical Brochure

Submittals

Submittals

Submittal