Overview
- Su alta precisión garantiza una entrada de nivel fiable para el control de la bomba
- Su peso elevado no solo hace que las instalaciones sean más sencillas y seguras, sino que también permite introducir de forma más fácil el sensor en los medios, por lo que el transmisor de nivel resulta menos propenso a las turbulencias
- Gracias a los grandes orificios a través del tapón para la protección del diafragma, se minimizan los atascos y se reduce el número intervenciones de mantenimiento necesarias
- Anillo de cobre como accesorio para instalaciones en agua de mar que minimiza las incrustaciones
- La información impresa en el cuerpo garantiza la legibilidad a largo plazo
LA OPCIÓN RESISTENTE
Fabricado para durar incluso en los entornos más exigentes, el dispositivo LTU 601 presenta un diseño de plástico grueso combinado con un cable PUR que ofrece una alta resistencia a la tracción. Su peso elevado no solo hace que las instalaciones sean más sencillas y seguras, sino que también permite introducir de forma más sencilla el sensor en los medios, por lo que es menos propenso a las turbulencias.
Con un accesorio de anillo de cobre opcional, el sensor puede usarse incluso en instalaciones en agua de mar. Además, la información impresa en el cuerpo del sensor garantiza la legibilidad a largo plazo.
El dispositivo LTU 601 proporciona una excelente fiabilidad gracias a los grandes orificios de protección de la membrana que minimizan los atascos y reducen el número de intervenciones de mantenimiento necesarias. Vendido durante décadas y con miles de instalaciones en todo el mundo, el LTU 601 cuenta con una larga y acreditada trayectoria. Con la alta calidad que se espera de Flygt, el sensor se encuadra perfectamente en la gama de productos Flygt, lo que le garantiza un control absoluto de las estaciones de bombeo en los próximos años.