< View all Vertical Pumps

Baureihe WC, YDD

Overview Solutions
Overview

Overview

Product Features

Betriebsdaten:
- Baugröße DN [mm] 900-3900
- Gehäusedruck p[bar] bis 10
- Volumenstrom Q [m3/h] 90.000
- Förderhöhe H [m] bis 45
- Medientemperatur t [°C] 60
- Drehzahl n [min-1] bis 1.000

Rohrgehäusepumpen der Marke Flygt sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion.