Vogel Series PT Schachtpumpe

Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 2000 m3/h
  • Förderhöhe: bis zu 300 m
  • Maximaler Betriebsdruck: 45 bar
  • Temperatur des Fördermediums: bis zu 100°C

Vertikale mehrstufige Schachtpumpe mit geschlossenen radialen Laufrädern, eigenem Axiallager in der Motorlaterne und elastischer Kupplung zwischen Pumpen- und Motorwelle. Standard IEC Normmotorpumpe. Antrieb und Druckabgang überflutungssicher über der Schachtabdeckung.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Pressure Boosting
Building Systems Pressure Boosting