Vogel Series MPVS Schachtpumpe

Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Technische Daten: 

  • Fördermenge: bis zu 340 m3/h
  • Förderhöhe: bis zu 500 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 55 bar
  • Temperatur: bis zu 140°C

Einbaulänge bei 2950/3500 U/Min. bis zu 4 m bei 1450/1750 U/Min. bis zu 10 m
Optional Ausführung mit Inducer lieferbar.

Vertikale mehrstufige Schachtpumpe mit geschlossenen radialen Laufrädern, eigenem Axiallager in der Motorlaterne und elastischer Kupplung zwischen Pumpen- und Motorwelle.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Pressure Boosting
Building Systems Pressure Boosting