It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Tanzania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Betriebsdaten:
- Baugröße DN [mm] 600-2850
- Gehäusedruck p[bar] bis 20
- Volumenstrom Q [m3/h] 60.000
- Förderhöhe H [m] bis 60 (pro Stufe)
- Medientemperatur t [°C] 60
- Drehzahl n [min-1] bis 1.000

Rohrgehäusepumpen der Marke Flygt sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications