It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Malaysia. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hauswasserautomaten BG-A, HM-A, BG-B, BG-GENYO

Overview Technical Drawings Solutions
Overview

Overview

Product Features
  • Vorinstallierter Automat zur Druckerhöhung
  • Fördermenge: bis zu 7,20 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 60 m

Kleinautomaten mit Pumpen für Trockenaufstellung

Vorinstallierter Automat zur Druckerhöhung, bestehend aus Pumpe, Membrandruckbehälter, Druckschalter, Manometer und Fittingen bzw. Pumpe und Dominosystem.

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 7,20 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 60 m
  • Stromversorgung: Ein- und Dreiphasen 50 Hz
  • Leistung: von 1,10 kW bis zu 0,55 kW
  • Temperatur des Fördermediums: zu 40°C
Technology

Technical Drawings