It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mongolia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Tre olika kompletta RSK-nummersatta paket inklusive DXG tuggerpump och APP111 nivåstyrning
    • Höjd 1,9 m
    • Höjd 2,5 m
    • Höjd 3,0 m
  • Självrensande utformning
  • Enkel installation

Compit i betong är en komplett pumpstationslösning för LTA-system.

Fördelar

  • Plug & play - ingen konfigurering nödvändig – bara att dra fram vanlig 1-fas, 230V matning inkl. signalkabel med hjälp av en std 5-ledarkabel
  • Inget elskåp behövs – Styrenheten APP111 hänger på krokar direkt under lock – inget fult skåp på tomten
  • 1-fasmatning med 3-fasprestanda - tack vare den inbyggda VFD’n i styrenhet APP111 får du 3-fasprestanda som t ex bra startmoment på pumpen trots 1-fasmatning (omvandlas av VFD’n)
  • IP68-kapslat – klarar bräddning
Solutions

Solutions

Recommended Solutions

Wastewater
Residential Wastewater
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect
Xylect

Enhanced product selection tool for the water and wastewater industry