It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Moldova. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

BM mini Beimischer für Fussbodenheizung

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

N/A

Mischmodule für Flächenheizung

Mehr Komfort und bessere Wärmeverteilung – die fachgerechte Systemanbindung mit Raumtemperaturregelung für Fußbodenheizungsflächen bis ca. 40 m2.

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung durch die integrierte Umwälzpumpe
  • Einstellbare Raumtemperaturregelung entsprechend der EnEV
  • Zuverlässige Vorlauftemperatursteuerung mit integrierter Übertemperatursicherung
  • Einfacher Direktanschluss an die bestehende Heizkörperanlage

Mit dem Beimisch-Set BM mini können Flächenheizungen (1-2 Heizkreise) direkt an einen Radiatorkreis angeschlossen und entsprechend der gewünschten Referenzraumtemperatur geregelt werden. Die hohe Vorlauftemperatur des Radiatorkreises (z.B. 70°C) wird dabei auf das für die Flächenheizung erforderliche und komfortable niedrigere Temperaturniveau (z.B. 45°C) heruntergemischt. Die integrierte Kugelmotorpumpe sorgt dann für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und für ein gleich bleibend angenehmes, komfortables Temperaturniveau in der Fußbodenfläche. Ein BM mini steigert damit merklich den Komfort.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Lowara Drawing Center
Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder
Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Xylem Service Page
Xylem Service Page

When your equipment requires spare parts, repair or maintenance, we're here to support you.